Cromatografía monolítica

Mejora de procesos con cromatografía monolítica

Los monolitos CIM® (Convective Interaction Media) están diseñados como estructuras únicas de una sola unidad, lo que los hace ideales para purificar biomoléculas muy grandes con una huella de laboratorio muy pequeña. Las moléculas grandes se utilizan comúnmente en la terapia génica moderna y los productos de vacunas, e incluyen partículas de virus, vesículas, ARN, plásmidos y otras formas de ADN. Estas moléculas requieren soluciones dedicadas para la purificación cromatográfica.

La familia Sartorius de monolitos CIM®es ideal para aplicaciones preparatorias y analíticas, así como para detección de inmovilización. También se encuentran disponibles paquetes de productos preconfigurados, una combinación de columnas y un protocolo para satisfacer necesidades específicas.


Consulte a nuestros expertos

Monolith Purification Visual
Aplicaciones de mayor resolución

Capacidades de alta resolución en combinación con propiedades de flujo de corte bajo para rendimientos de calidad

Productividad mejorada

Mayor rendimiento a partir de rendimientos mejorados y tiempos de ejecución más rápidos, beneficiándose de formatos de alta capacidad y listos para usar

Formato plug-and-play escalable

Formatos cGMP listos para usar con escalabilidad comprobada de 1 ml a 40 L

Ideal para aplicaciones de moléculas grandes

Una herramienta robusta para la purificación de biomoléculas en el rango nanométrico

Monolitos por química y aplicación

Una selección de monolitos por química

IEX

HIC

Afinidad

Modo mixto

CIMmultus® QA 

CIMmultus® OH 

CIMmultus® Oligo-dT 

CIMmultus® PrimaS 

CIMmultus® DEAE 

CIMmultus® C4-HLD 

CIMmultus® H-Bond 

CIMmultus® EV 

CIMmultus® EDA 

CIMmultus® SO3 

Seleccione su producto

Seleccione su producto

Seleccione su producto

Selecciones su producto

Cromatografía monolítica en múltiples aplicaciones

AAV y otros vectores virales

mRNA 

pDNA 

Exosomas

CIMmultus® OH 

CIMmultus® Oligo dT 

CIMmultus® DEAE 

CIMmultus® EV 

CIMmultus® SO3 

CIMmultus® PrimaS 

CIMmultus® C4-HLD 

Exosoma de CORNERSTONE®. Paquete de desarrollo de procesos 

CIMmultus® QA 

CIMmultus® C4-HLD

HiP2 Plasmid Process Pack

 


icon-validation-service

Servicios de desarrollo de cromatografía

Los expertos de Sartorius cuentan con una amplia experiencia en cromatografía y purificación de biomoléculas, así como en el desarrollo de procesos po...

Explore más
icon-capture-and-polish

Purificación de alta capacidad más rápida

Los monolitos CIM® contienen polimetacrilato poroso altamente reticulado con una distribución de tamaño de canal bien definida. La alta accesibilidad a la superficie de los sitios de unión permite capacidades más allá de las columnas a base de resina para biomoléculas grandes, así como una rápida transferencia de masa basada en convección.

Con rendimiento independiente del flujo, baja contrapresión y versatilidad, las columnas monolíticas facilitan una purificación más rápida de sus virus o ácidos nucleicos. Los monolitos CIM® están disponibles en una variedad de químicas y tamaños que van desde el cribado hasta el procesamiento comercial para obtener mayores rendimientos y mayor velocidad.

Monolitos para cromatografía IEX

Cromatografía monolítica IEX

Benefíciese de todos los atributos de la cromatografía monolítica con una gama de intercambiadores de aniones y cationes fuertes y débiles para satisfacer la necesidad de purificación de biomoléculas grandes.

CIMmultus® SO3

CIMmultus® QA

CIMmultus®
DEAE

CIMmultus® EDA

CIMmultus® EV

Tamaños de canal

1.3 | 2 | 6 µm 

1.3 | 2 | 6 µm

1.3 | 2 | 6 µm

2 µm

2 µm

Volumen de columna

1 mL – 8 L

1 mL – 8 L

1 mL –8 L

1 mL – 8 L

1 mL – 8 L

Rango de trabajo, pH

2 – 13

2 – 13

2 – 9

2 – 9

2 – 13

Funcionalidad


Fuerte intercambio catiónico

Fuerte intercambio aniónico

Intercambio aniónico débil

Intercambio aniónico débil

Fuerte intercambio aniónico

Aplicación tipica


Virus, (i.e. AAV),
y VLPs

Virus, (i.e. AAV),
and VLPs

pDNA

pDNA

Exosomas

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Saber más

Saber más

Saber más

Saber más

Sabaer más

CIMmultus® SO3 – CEX fuerte

  • Intercambiador de cationes fuerte

  • Rango de trabajo, pH 2–13

  • Se une a moléculas con carga predominantemente positiva, repele moléculas con carga predominantemente negativa

  • Captura, pasos intermedios o de pulido en modo de unión-elución o de flujo continuo

  • Alta capacidad de purificación de virus y partículas VLP.

  • Desinfectable con NaOH 1 M

Solicite presupuesto

CIMmultus® QA – Fuerte AEX

  • Intercambiador de aniones fuerte

  • Rango de trabajo, pH 2–13

  • Se une a moléculas con carga predominantemente negativa, repele moléculas con carga predominantemente positiva

  • Captura, pasos intermedios o de pulido en modo de unión-elución o de flujo continuo

  • Alta capacidad para partículas de virus, IgM, exosomas.

  • Eliminación de endotoxinas y ADN de alta eficiencia

  • Excepcional para aplicaciones preparativas o toma de huellas dactilares analíticas de muestras de proceso

  • Desinfectable con NaOH 1 M

Solicite presupuesto

CIMmultus® DEAE – Débil AEX

  • Intercambiador de aniones débil

  • Rango de trabajo, pH 2-9

  • Se une a moléculas con carga predominantemente negativa, repele moléculas con carga predominantemente positiva

  • Captura, pasos intermedios o de pulido en modo de unión-elución o de flujo continuo

  • Alta capacidad para ADN plasmídico

  • Desinfectable con NaOH 1 M

Solicitie presupuesto

CIMmultus® EDA – AEX débil y grupo activado

  • Intercambiador de aniones débil

  • Rango de trabajo, pH 2-9

  • Se une a moléculas con carga predominantemente negativa, repele moléculas con carga predominantemente positiva

  • Captura, pasos intermedios o de pulido en modo de unión-elución o de flujo continuo

  • Alta capacidad para ADN plasmídico

  • Desinfectable con NaOH 1 M

Solicite presupuesto

CIMmultus® EV – AEX Fuerte

  • Intercambiador de aniones fuerte

  • Rango de trabajo, pH 2–13

  • Alta capacidad para exosomas.

  • Reducción de alta eficiencia del ADN de la célula huésped

  • Eliminación de virus, endotoxinas y vesículas no exosomales de alta eficiencia

  • Desinfectable con NaOH 1 M

Solicite presupuesto

Monolitos para HIC

La elección para la cromatografía de interacción hidrofóbica (HIC)

La cromatografía de interacción hidrofóbica (HIC) es imprescindible para las separaciones de ácidos nucleicos. Cuando se combina con las ventajas de la cromatografía monolítica, HIC satisface esta necesidad al mismo tiempo que proporciona una excelente solución para la purificación de grandes biomoléculas, incluidos los virus adenoasociados (AAV).


CIMmultus® OH

CIMmultus® C4-HLD

Tamaños de canal

1.3, 2, 6 µm

2, 6 µm

Volumen de columna

1 mL – 8 L

1 mL – 8 L

Rango de trabajo, pH

2 – 10

2 – 10

Funcionalidad

Hidrofóbico débil

Fuerte hidrofóbico

Aplicación tipica

Virus, (i.e. AAV), and VLPs 

Ácidos nucleicos (pDNA, mRNA) 

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Saber más

Saber más

CIMmultus® OH – Cromatografía de interacción hidrofóbica

  • Ligando no cargado (neutro)

  • Rango de trabajo, pH 2–10

  • Retiene solutos muy grandes (partículas de virus, VLP, vesículas) en presencia de sales precipitantes o polietilenglicol

  • Eluye solutos grandes con alta resolución en orden de tamaño creciente

  • Elución con sal descendente o polietilenglicol

  • Desinfectable con NaOH 1 M

Solicite presupuesto

CIMmultus® C4-HLD - Cromatografía de interacción hidrofóbica

  • Ligando fuertemente hidrofóbico (sin carga)

  • Rango de trabajo, pH 2–10

  • Muy eficaz para eliminar proteínas de ácidos nucleicos (pDNA, RNA)

Solicite presupuesto 

Monolitos para purificación por afinidad

Purificación de afinidad monolítica altamente específica

Las columnas monolíticas combinadas con ligandos de afinidad únicos ofrecen una solución incomparable para la purificación por afinidad de biomoléculas grandes.

  • Tamaños de canal: 2 µm
  • Volumen de la columna: 1 mL - 8 L
  • Rango de trabajo, pH: 2-13
  • Funcionalidad: afinidad basada en oligómeros de timina
  • Aplicación: ARNm

CIMmultus® Oligo dT – Afinidad por el ARN

  • Ligandos de oligo dT unidos covalentemente a un soporte sólido

  • Se hibrida con la cola poliadenilada que se encuentra en la mayoría de los ARNm eucariotas, o se sintetiza en la molécula durante la IVT.

  • Captura y purificación rápida y eficiente de ARNm con una cola poliadenilada, de diversas fuentes

  • Elimina selectivamente las impurezas de las muestras

  • Enfoque conveniente para la purificación inicial de ARNm

  • Disponible con:


Columnas monolíticas de modo mixto

Selectividad única con columnas monolíticas de modo mixto

La selectividad única de las columnas monolíticas de modo mixto asegura la purificación adecuada de las biomoléculas grandes más desafiantes.


CIMmultus® PrimaS

CIMmultus® H-Bond

Tamaños de canal

2 µm

1.3, 2 µm

Volumen de columna

1 mL – 8 L

1 mL – 8 L

Rango de trabajo, pH

2 – 13

2 – 13

Funcionalidad

Hydrogen bonding and anion exchange

Multimodal hydrogen donor-acceptor

Aplicación

mRNA

DNA

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Saber más

Saber más

CIMmultus® PrimaS

  • Ligando de cromatografía multimodal que combina elementos de enlace de hidrógeno con cromatografía de intercambio aniónico

  • Selectividades únicas en muchas áreas importantes de productos

  • Admite la purificación de ARN monocatenario a temperatura ambiente

  • Fracciona ssRNA por tamaño

  • Desinfectable con NaOH 1 M

Solicite presupuesto

CIMmultus® H-Bond ADC

  • Donante-aceptor multimodal de hidrógeno

  • Rango de trabajo, pH 2–13

  • Permite la separación basada en el tamaño del producto y los contaminantes a pH ácido

  • Elución con aumento de sal, pH o sorbitol

  • Muy tolerante a la sal

  • Extracción de ADN excepcional

  • Selectividad única para aplicaciones preparativas y analíticas

  • Desinfectable con NaOH 1 M

Solicite presupuesto

Paquetes de proceso Monolito

Los paquetes de proceso ponen en marcha su proceso de purificación

Los Process Packs apoyan el desarrollo y la ampliación de la purificación de moléculas grandes. Vienen con columnas CIMmultus® recomendadas e instrucciones de proceso detalladas para lograr una purificación de alta calidad en poco tiempo.


Atributo 

HiP2 Plasmid Process Pack™

CORNERSTONE® Exosome Process Development Pack

Volumen de columna

1 – 80 mL

1 mL (grande bajo pedido)

Productos químicos incluidos

CIMmultus® DEAE

CIMmultus® C4-HLD

CIMmultus® EV

Componentes adicionales

Instrucciones de proceso detalladas

Kryptonase DNAse

Instrucciones de proceso detalladas

Solicite presupuesto

Solicite presupuesto

Saber más

Saber más

HiP²  Plasmid Process Pack™

HiP²  Plasmid Process Pack™ es un paquete de purificación de pDNA ajustable, listo para usar, para ayudar a desarrollar su propio proceso de purificación de pDNA y transferirlo a producción.

Detailed experiments are included, saving save time and money.

El proceso es extremadamente flexible y permite elegir solo partes del protocolo que se adapten a sus necesidades. CIMmultus® HiP² Plasmid Process Pack™ contiene una columna de intercambio aniónico débil (DEAE) y una columna hidrófoba (C4 HLD) y un protocolo de purificación de su plásmido.


Solicite presupuesto

Paquete de desarrollo de procesos de exosomas CORNERSTONE® 

El paquete de desarrollo de procesos de exosomas CORNERSTONE® es un paquete de purificación de exosomas ajustable y listo para usar que lo ayuda a desarrollar su propio proceso de purificación y transferirlo a la producción.

Se incluyen experimentos detallados, lo que ahorra tiempo y reduce costos. El paquete de desarrollo de procesos de exosomas CORNERSTONE® contiene un reactivo basado en enzimas (kriptonasa), una columna de intercambio iónico (EV) de 1 ml y un protocolo de purificación de la muestra.

Para volúmenes mayores, comuníquese con nuestro equipo de ventas.


Solicite presupuesto

icon-validation-service

Servicios de desarrollo de cromatografía

Los expertos de Sartorius cuentan con una amplia experiencia en cromatografía y purificación de biomoléculas, así como en el desarrollo de procesos po...

Explore más

Activos relacionados

Application Note

Miniaturisation of Trypsin Immobilised Enzymatic Reactor for Protein Digestion

PDF | 314.1 KB
Application Note

Increasing Productivity of pDNA DSP Using Sample Displacement Chromatography

PDF | 459.9 KB
Application Note

Recovery of pDIKE2 Plasmid for Hepatitis C Vaccine Using CIMmultus® C4 HLD Monolith

PDF | 338.5 KB
Application Note

Rapid and Effective Method for Separating Full and Empty AAV8 Particles With CIMmultus® QA Monolith 

PDF | 413.2 KB

Poster

Poster

Preparation of Linear Plasmid DNA for in Vitro Transcription Reaction

PDF 383.5 KB
Poster

Extraction of mRNA From IVT Mixtures With CIMmultus® Oligo dT Column

PDF 243.9 KB

Webinars

icon-webcast

Integrated Production Process of Highly Purified mRNA

Learn how a new, optimized purification approach for mRNA provides higher yields and lower costs

Watch Webinar Online

Contáctenos

Temas relacionados

icon-chromatography-membrane

Membranas de cromatografía

Saber más
icon-chromatography-resin

Cromatografía de Resinas

Saber más
icon-chromatography-analytical

Herramientas de análisis de biomoléculas

Saber más