affinity chromatography

Amplio rango de matriz para una purificación de biomoléculas escalable y eficiente

Cromatografía de afinidad

La cromatografía de afinidad ofrece una interacción muy específica entre una molécula diana y su ligando. Esta interacción reduce los principales contaminantes a un nivel bajo en un solo paso. Sartorius ofrece matrices de cromatografía de afinidad múltiple con alta capacidad de unión, en una variedad de selectividades para purificar proteínas recombinantes, albúmina, factores de coagulación enzimáticos (ATIII), plasminógeno, hormonas de crecimiento, anticuerpos monoclonales y ARNm.

Escalabilidad total

Matrices de afinidad escalables desde el laboratorio hasta la fabricación comercial


Purificación superior

Los ligandos de afinidad logran una alta pureza para una amplia gama de moléculas


Alta productividad

Las matrices de cromatografía plug-and-play permiten un procesamiento de alta velocidad sin sacrificar la capacidad


Elija la matriz de afinidad adecuada para su aplicación

Las matrices de cromatografía no son iguales para todos. La elección de la matriz que mejor se adapte a su aplicación garantizará el desarrollo, la ampliación y la fabricación optimizados del proceso sin sacrificar el rendimiento de la purificación.

Resinas

Membranas

Monolitos

Rango de mezcla

Heparina, lisina, colorante azul

Proteina A 

Oligo-dT18 

Multi- o single-use

Multi-uso

Single-use

Single-use

Facilidad de uso

Material a granel

(columnas de embalaje fáciles)

Listo para usar

Listo para usar

Aplicaciones clave

Proteinas

mAbs

mRNA

Saber más

Saber más

Saber más

Resinas de afinidad de alta capacidad

Encuentre la solución adecuada para su proceso de cromatografía de afinidad

Sartorius ofrece resinas de cromatografía de afinidad múltiple con altas capacidades de unión en una variedad de selectividades para purificar proteínas recombinantes, albúmina, factores de coagulación enzimáticos (ATIII), plasminógeno y hormonas de crecimiento.

Aplicaciones

Factores de coagulación (ATIII), hormonas de crecimiento y depuración de enzimas

Purificación de plasminógeno, proteína recombinante y glicoproteína

Albúmina, enzimas, proteínas recombinantes y purificación

Capacidad de unión dinámica (10% BT)

> 25 mg/mL

-

> 10 mg/ml

Tamaño de partícula promedio

80 µm

70 µm

60 µm

Rango de pH de trabajo

3 –13

3 –13

1 – 10

Presión operacional

<3 barg (44 psig)

<3 barg (44 psig)

-

Saber más

Saber más

Saber más

Heparin HyperD®

La resina Heparin HyperD® M es adecuada para la purificación de proteínas de unión a heparina como factores de coagulación, hormonas de crecimiento, lipoproteínas y enzimas de procesamiento de ADN / ARN.

Lysine HyperD®

La resina de afinidad Lysine HyperD® se utiliza para la purificación de proteínas de unión a lisina como el plasminógeno. Proporciona una alta capacidad de unión a proteínas a altos índices de flujo.

Blue Trisacryl®

Blue Trisacryl® M es una resina de afinidad utilizada para la purificación de enzimas, interferones y algunos factores de coagulación, así como para la eliminación de albúmina. La resina utiliza perlas a base de Trisacryl® que llevan mezcla de tinte azul.

Membranas de afinidad

Próximamente: una membrana especialmente diseñada para cromatografía de ciclo rápido (RCC)

La cromatografía de ciclo rápido en bioprocesamiento ofrece una productividad extremadamente alta en comparación con la cromatografía tradicional y de varias columnas.

La implementación de RCC requiere la interacción ajustada de los dispositivos apropiados, una tecnología de deslizamiento de soporte y una membrana diseñada específicamente para proporcionar una alta transferencia de masa combinada con una alta permeabilidad.

Además de una productividad de 10 a 15 veces mayor, RCC permite la simplificación de procesos, la miniaturización y la flexibilidad, la mitigación del riesgo de carga biológica y la reducción de capital consolidado.

Saber más     Consulte a nuestros expertos

Monolitos para purificación por afinidad

Purificación de afinidad monolítica altamente específica

Las columnas monolíticas combinadas con ligandos de afinidad únicos ofrecen una solución incomparable para la purificación por afinidad de biomoléculas grandes.

  • Tamaños de canal: 2 µm
  • Volumen de la columna: 1 mL - 8 L
  • Rango de trabajo, pH: 2-13
  • Funcionalidad: afinidad basada en oligómeros de timina
  • Aplicación: ARNm

CIMmultus® Oligo dT – Afinidad por el ARN

  • Ligandos de oligo dT unidos covalentemente a un soporte sólido

  • Se hibrida con la cola poliadenilada que se encuentra en la mayoría de los ARNm eucariotas, o se sintetiza en la molécula durante la IVT.

  • Captura y purificación rápida y eficiente de ARNm con una cola poliadenilada, de diversas fuentes

  • Elimina selectivamente las impurezas de las muestras

  • Enfoque conveniente para la purificación inicial de ARNm

  • Disponible con:


Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

icon-chromatography-resin

Cromatografía de Resinas

Saber más
icon-chromatography-membrane

Membranas de cromatografía

Saber más
icon-chromatography-analytical

Herramientas de análisis de biomoléculas

Saber más