Membranas de cromatografía

Adsorbedores de membrana Sartobind®: confiables durante más de dos décadas en el procesamiento comercial

Las membranas Sartobind® transforman los pasos de la cromatografía en un proceso altamente productivo, desde el cribado hasta la producción:

  • Los altos índices de flujo de estas membranas adsorbentes las hacen 150 veces más rápidas que una columna tradicional.
  • Los formatos de cápsula y casete eliminan la necesidad de hardware de embalaje
  • La membrana se puede dimensionar para adaptarse al proceso de eliminación de impurezas en función de la capacidad en lugar del caudal
  • Los consumibles de Single-Use eliminan la necesidad de una costosa validación de limpieza
  • Disponible en una variedad de químicas
Facilidad de uso

Las cápsulas se pueden manipular como un filtro y los casetes se pueden instalar en menos de 10 minutos.

Escalabilidad

Desde placas de 96 pocillos hasta cápsulas de 5 L y casetes modulares, Sartobind®frece una ampliación lineal a todas las escalas de proceso

Velocidad

Los caudales altos (5-20 MV / min) reducen el tiempo de procesamiento, un contraste espectacular con las columnas con 0.5 CV / min o caudales más lentos

Reducción de huella

Los formatos de cápsula y casete eliminan la necesidad de empacar la columna, lo que reduce el espacio requerido en las instalaciones.

COGS más bajos

Los consumibles Single - Use eliminan la necesidad de validación de la limpieza, mientras que el ajuste basado en la capacidad frente al caudal reduce el consumo de búfer

Membranas Sartobind para todos los escenarios de proceso

Las membranas Sartobind® están disponibles tanto para aplicaciones de flujo continuo como de unión / elución.


Mezcla

Amonio cuaternario

Amina primaria

Ácido sulfónicoFenilo
Funcionalidad

Fuerte AEX

AEX tolerante a la sal

CEX fuerte

Interacción hidrofóbica

Altura de la cama

4 y 8 mm para flujo continuo y enlazar / eluir

4 mm solo para flujo continuo

4 y 8 mm 

8 mm solo para unir / eluir

Usos comunes


Eliminación de endotoxinas / ADN / HCP

Purificación de virus

Eliminación de endotoxinas / ADN / HCP / virus

HCP / remoción de agregados

Agregado / HCP / virus / lípidos / colorantes / eliminación de endotoxinas

Purificación de ácidos nucleicos

Saber más

Saber más

Saber más

Saber más

Membranas Sartobind® IEX 

Captura / pulido IEX de alta velocidad

Las membranas  Sartobind® IEX permiten una rápida purificación de diversas biomoléculas. El formato listo para usar minimiza el tiempo de configuración y hace que la cromatografía sea un paso de proceso simple y altamente productivo.


Mezcla

Amonio cuaternario

Amina primaria

Ácido sulfónico

Tipo IEX

Fuerte intercambio de aniones

Intercambio aniónico débil tolerante a la sal

Fuerte intercambio catiónico

DBC típico con un avance del 10%

BSA: 29 mg/mL

BSA: 50 mg/mL
ADN: 11 mg/mL

Lisozima: 25 mg/mL

estabilidad del pH

1-14

2-12

3-14

Learn More

Learn More

Learn More

Sartobind® Q

Sartobind® Q es muy flexible y se utiliza en una amplia variedad de procesos, como la eliminación de HCP, ADN, virus y endotoxinas. También se aplica para la purificación de virus y ácidos nucleicos (ADN / ARN).
Como ocurre con todas las membranas Sartobind®, la estructura de poros grandes es particularmente adecuada para biomoléculas grandes.

Sartobind® STIC

Sartobind® STIC puede operar a alta conductividad y puede remover ADN hasta 1.5 M NaCl. La eliminación de ADN es posible incluso en presencia de tampones de fosfato, lo que ofrece algunas oportunidades de procesamiento únicas.

Sartobind® S

El adsorbedor de membrana Sartobind® Sestá aprobado para su uso en la fabricación de medicamentos para eliminar las proteínas de la célula huésped a velocidades de flujo altas. Como intercambiador de cationes, Sartobind® S muestra capacidades de eliminación de agregados y, por lo general, logra al menos una capacidad de unión diez veces mayor para virus y partículas similares a virus (VLP).

Membranas Sartobind® en HIC

Sartobind® Phenyl – Fácil eliminación de agregados

Sartobind® Phenyl es una membrana de interacción hidrofóbica con baja sustitución de ligandos. Esto permite condiciones de elución suaves para la purificación de todas las biomoléculas.

Las membranas Sartobind® Phenyl se pueden considerar como un reemplazo de las columnas para operaciones de pulido (flujo continuo) y una serie de aplicaciones de unión y elución, ya que funcionan a velocidades de flujo mucho más altas, complejidad reducida y sin efectos de exclusión de tamaño al purificar grandes biomoléculas.

La capacidad de enlace dinámica (DBC) típica con un avance del 10% es:
• 9-13 mg / ml de mAb
• 10 mg / ml de BSA
• 23 mg / ml de lisozima


Membranas de afinidad

Próximamente: una membrana especialmente diseñada para cromatografía de ciclo rápido (RCC)

La cromatografía de ciclo rápido en bioprocesamiento ofrece una productividad extremadamente alta en comparación con la cromatografía tradicional y de varias columnas.

La implementación de RCC requiere la interacción ajustada de los dispositivos apropiados, una tecnología de deslizamiento de soporte y una membrana diseñada específicamente para proporcionar una alta transferencia de masa combinada con una alta permeabilidad.

Además de una productividad de 10 a 15 veces mayor, RCC permite la simplificación de procesos, la miniaturización y la flexibilidad, la mitigación del riesgo de carga biológica y la reducción de capital consolidado.

Saber más     Consulte a nuestros expertos

Activos relacionados

Webinar

Sartobind® Membrane Chromatography for Virus Purification

The webinar will outline the use of Sartobind® membrane chromatography for the purification of virus-based biologics also linking to the current COVID...

Webinar

Optimizing Virus Clearance With Anion Exchange Membranes

Explore best practices for sizing and optimizing anion exchange membrane adsorbers to enhance purification performance.

Contáctenos

icon-chromatography-resin

Cromatografía de Resinas

Saber más
icon-chromatography-membrane

Membranas de cromatografía

Saber más
icon-chromatography-analytical

Herramientas de análisis de biomoléculas

Saber más