Dispositivo de sellado de tubos asépticos Biosealer® TC

Desconexión aséptica automatizada de tubería termoplástica

Los procesos de biofabricación progresivos requieren herramientas avanzadas para desconectar componentes de manera confiable. El Biosealer® Total Containment (TC) es un sellador térmico automatizado para desconectar tubos termoplásticos en una operación aséptica que mantiene rutas de fluidos estériles. El Biosealer® TC maneja las desconexiones entre los ensamblajes desechables utilizados en los procesos de fabricación biofarmacéuticos y los componentes individuales de los ensamblajes, incluso en entornos no estériles, mientras mantiene la esterilidad del producto.

icon ergonomic hand
Flexible
  • Use tamaños de tubo de 1/4" a 1" OD — no necesita accesorios
  • Tubos secos, húmedos o llenos de líquido
Listo para usar

Preconfigurado para sellar hasta 6 tamaños de los 5 tipos de tubos de TPE más utilizados en la industria*

Portátil
  • Ligero
  • Va con el operador al sitio de desconexión
  • Uso en modo de mesa o colgante.
Altamente estable
  • Sello de 20 mm de ancho para una desconexión robusta
  • El operador utiliza una guía de corte integrada para la tijera

Descubra la simplicidad del Biosealer® TC

El Biosealer® TC simplifica el termosellado con un diseño portátil fácil de usar, sellos térmicos altamente estables y un nuevo nivel de flexibilidad. Vea el video para aprender cómo el Biosealer® TC mejora el sellado de tubos termoplásticos.

Consulte a nuestros expertos

Rendimiento de sellado líder en el mercado

Dispositivo de sellado automático versátil

El dispositivo de sellado automatizado Biosealer® TC proporciona una solución simple, flexible y rápida para realizar desconexiones estériles en todos los procesos de fabricación biofarmacéutica. Se puede utilizar en bolsas desechables, operaciones unitarias y conjuntos de tubos de un solo uso y puede sellar tubos húmedos, secos o llenos de líquido.

Solicite presupuesto


Dispositivo de sellado aséptico Biosealer® TC

Interfaz de usuario intuitiva

Seleccionar el material y el tamaño de la tubería a sellar es muy fácil usando la pantalla táctil Biosealer® TC. Luego, se guía a los operadores en un proceso paso a paso que se muestra en la pantalla.

Variedad de materiales calificados

Compatible con Tuflux® TPE, C-Flex® 374, AdvantaFlex®, Sanipure™ BDF™ y PharMed® BPT.

Variedad de tamaños y condiciones de tubos

Tiene una capacidad de 1/8" × 1/4" hasta 3/4" × 1" (DI × OD), incluidas las condiciones llenas de líquido, sin necesidad de accesorios.

Portabilidad

El Biosealer® TC es liviano y se puede operar en una mesa o colgado. Además, el Biosealer® TC es portátil y se puede mover al lugar donde se desea la desconexión estéril.

Sellado estable

El Biosealer® TC ofrece un sello ancho de 20 mm para una desconexión más robusta. Además, una guía de corte incrustada en el sello garantiza que los operadores puedan hacer un corte limpio con tijeras.

Cuatro sencillos pasos para un sello fuerte

Paso 1

Insertar tubería de TPE

Inserte el tubo de TPE en el dispositivo donde se desea la desconexión estéril.

Paso 2

Presiona inicio

Un clic en la pantalla táctil es suficiente para iniciar el proceso de sellado. Simplemente siga las instrucciones que se muestran.

Paso 3

Retire el tubo de TPE

Cuando se completa el proceso de sellado, la tapa se vuelve a abrir automáticamente.

Paso 4

Cortar el tubo de TPE sellado

Después de la inspección visual del sellado, use unas tijeras para cortar la guía en el tubo sellado. ¡Hecho!

Aplicaciones de Biosealer® TC

Desconecta con flexibilidad

Biosealer® TC puede sellar tubos húmedos, secos o llenos de líquido en entornos no clasificados y clasificados mientras mantiene la esterilidad del producto.

Desconecta en cada paso

Desde procesos upstream a pequeña escala hasta aplicaciones de llenado final en grandes producciones comerciales, el Biosealer® TC se adapta a las cambiantes necesidades de desconexión.

Desconectar entre aplicaciones

Cree sellos estériles para el desarrollo de líneas celulares, terapias celulares y génicas y la producción de mAbs, vacunas y biosimilares.

Mira más de cerca

Componentes, accesorios y servicios de Biosealer® TC

Maximice la capacidad de sellado y las operaciones sin problemas con accesorios útiles. El servicio regular de Sartorius mantiene el máximo rendimiento.

Sistema Biosealer® TC 

El Biosealer® TC es un dispositivo robusto, flexible y fácil de usar que genera desconexiones de tubos TPE estériles.

Solicite presupuesto

Accesorios

Garantice el máximo rendimiento de Biosealer® con un kit de calibración de temperatura.
Mejore la portabilidad del dispositivo con un cable de extensión de 3 m.

Servicios de instrumentos

El mantenimiento regular realizado por los ingenieros de servicio de Sartorius garantiza un rendimiento superior. Los servicios calificados están disponibles para entornos GMP.

Consulte a nuestros expertos

Productos relacionados

Sartorius proporciona soluciones completas de sellado y soldadura de tubos.

Tuflux® Silicone and TPE Tubing

Tuflux® Tubing is available in both silicone and TPE formulations. Both types have excellent extractable/leachable profiles.

Dispositivo de soldadura de tubos estériles Biowelder® TC

El Biowelder® TC es un dispositivo automatizado para conectar tubos termoplásticos en una operación de soldadura estéril.

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Temas relacionados

Conectores de tubo aséptico Opta® SFT

Los conectores de tubo aséptico Opta® SFT permiten una conexión estéril y una transferencia de fluidos rápidas y fiables entre dos componentes de proc...

FM_TakeOne--_4726

Quickseal®: desconexión aséptica confiable

Instalado en una variedad de materiales de tubos, Quickseal® proporciona una desconexión aséptica de tubos rápida y confiable.

*Including Tuflux® TPE, C-Flex® 374, AdvantaFlex®, SaniPure™ BDF ™ and PharMed® BPT   . C-Flex®, SaniPure™ and PharMed® are registered trademarks of Saint-Gobain Performance Plastics Corporation. AdvantaFlex® is registered trademark of AdvantaPure.