Desconexiones asépticas
Soluciones adaptables y fiables para la desconexión
A medida que la biofabricación adopta cada vez más soluciones de un solo uso, las desconexiones confiables son fundamentales para mantener los sistemas cerrados. La integridad del proceso y la seguridad del operador dependen de la tecnología. Los planes para desconectar asépticamente estos sistemas deben ser parte del plan general del proceso para garantizar una contención adecuada.
Diseño fácil de usar basado en años de experiencia y comentarios de los clientes.
Variadas opciones de desconexión para satisfacer las necesidades de contención, costos y procesos críticos de los clientes.
Las tecnologías escalables de desconexión térmica y mecánica facilitan la adopción de tecnologías de un solo uso desde la I+D hasta los procesos comerciales.
Desconecta con confianza
Sartorius ofrece una cartera completa de tecnologías de desconexión para sistemas de un solo uso y operaciones unitarias. Al hacer coincidir las necesidades del proceso con las capacidades de la tecnología de desconexión, los biofabricantes pueden optimizar y proteger los valiosos fluidos del proceso. Revise las soluciones a continuación para comprender la variedad de opciones disponibles.
Biosealer® TC | Clipster® | Quickseal® | Triclamp | Quick Couplers | |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión | Estéril | Estéril | Estéril | No estéril | No estéril |
Mantiene la esterilidad en entornos no clasificados | Si | Si | Si | No | No |
Tiempo | 1-4 mins | 45 seg | 5-10 seg | 1 min | < 30 seg |
Costo por conexión | $ * | $$ ** | $$$ ** | $$$$ | $ |
Materiales de contacto de fluidos (aparte de los tubos) | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Polietileno, junta y tapa | Policarbonato/ Polisulfona |
Material de tubería típico | Solo TPE | TPE / Silicona | TPE / Silicona | TPE / Silicona | TPE / SIL / EVA |
| Rango de tamaño | 1/4" – 1" OD | 1/4" – 3/4" OD | 1/4" — 1.125" OD | 1/8" — 1" ID | 1/8" — 3/4" ID |
Flexibilidad de proceso | Según sea necesario, sin ubicación predefinida | Según sea necesario, sin ubicación predefinida | Prediseñado en montaje SU | Prediseñado en montaje SU | Prediseñado en montaje SU |
| Saber más | Saber más |
* Requiere gasto de capital inicial
** Requiere una herramienta manual pequeña
Biosealer® TC para un sellado sólido y uniforme
The Biosealer® TC is an automated sealer for aseptic disconnection of thermoplastic tubing. This innovative technology allows sterile disconnection of dry or liquid-filled TPE tubing from 1/4" to 1" outer diameter. The Biosealer® TC seals TPE tubes by thermally bonding the tubing, ensuring a high level of stability for sterile disconnection.
Seccionadores asépticos Clipster®
La gama de seccionadores Clipster® permite una desconexión aséptica rápida y fiable en operaciones de fabricación biofarmacéutica. Su diseño único permite desconexiones no planificadas en el punto de uso.
Seccionadores asépticos Quickseal®
La desconexión Quickseal® es una tecnología de corte simple de un solo paso para formar un sello aséptico. Los collares Quickseal® están preinstalados en tubos de elastómero termoplástico o de silicona, lo que brinda instrucciones claras sobre dónde cortar.
Cómo mitigar los riesgos con redundancias de desconexión
Conozca la importancia de incorporar redundancias de tecnología de desconexión en el proceso de fabricación biofarmacéutica para mitigar los riesgos y las interrupciones.