Biorreactores Single-Use 

Durante los últimos años, nuestros biorreactores de un solo uso se han establecido en los procesos biofarmacéuticos modernos. Esto está directamente relacionado con su capacidad única para mejorar la flexibilidad, reducir la inversión y limitar los costos operativos.

Hoy en día, Sartorius ofrece una amplia variedad de biorreactores de un solo uso que son ideales para el cultivo de células de mamíferos, procesos muy exigentes de alta densidad celular o basados ​​en microportadores.

Nuestros biorreactores de un solo uso desde un volumen de trabajo de 15 ml con Ambr® 15 hasta Biostat® STR 2,000 L se han desarrollado para garantizar una ampliación y reducción de escala fácil y directa. Combinado con un alto rendimiento sin precedentes incluso a gran escala, esto hace que nuestros productos sean perfectamente adecuados para satisfacer todas sus necesidades actuales y futuras, desde el desarrollo del proceso hasta las fases de producción comercial.

Desarrolle su proceso con la ayuda de nuestras soluciones Ambr®. Forme un equipo con nuestras bolsas Flexsafe® RM como pre-fermentador en su tren de semillas y finalmente use nuestras bolsas Flexsafe STR® para la producción clínica o comercial de su valioso producto.

Uno de los elementos centrales de nuestros biorreactores de un solo uso es la película Flexsafe®. Flexsafe® garantiza un comportamiento de crecimiento excelente y reproducible de las líneas celulares más sensibles y cumple con sus requisitos de robustez excepcional y facilidad de uso en todos los pasos. Le proporcionará una garantía de suministro sin precedentes. Nuestra asociación estratégica a largo plazo con proveedores de resina y películas garantiza una trazabilidad total.

Calidad garantizada mediante extraíbles reproducibles y perfiles de partículas

Descubra la biocompatibilidad

Conectar upstream

Conozca el concepto de Sartorius de Integrated Upstream Platform. Las tecnologías de un solo uso proporcionan la columna vertebral de esta gama de productos que garantizan un alto nivel de seguridad del proceso y un tiempo óptimo de comercialización con un costo reducido de los productos. Nuestro suministro de películas garantiza una trazabilidad total.

Descargas

Innovación en cultivo celular

Durante la última década, Sartorius se ha centrado continuamente en el desarrollo y la optimización de tecnologías upstream para dar la respuesta adecuada a los retos industriales clave. Este suplemento de BioProcess internacional ilustra los diversos desarrollos y caracterizaciones asociadas que han realizado los equipos de Sartorius para proporcionar a nuestros clientes la mejor plataforma completa upstream de su clase perfectamente respaldada por la película Flexsafe® para un crecimiento celular seguro, superior y reproducible.

Consulte a nuestros expertos