UniVessel® SU
La herramienta eficiente para el desarrollo de procesos
El UniVessel® SU es un biorreactor de un solo uso con tanque agitado con un rango de volumen de trabajo de 0,6 a 2 L. Es de un solo uso desde el recipiente al sensor y se puede conectar fácilmente a su biorreactor existente.
Combina el diseño comprobado y escalable de los biorreactores de vidrio y la rápida respuesta de los sistemas de un solo uso. UniVessel® SU se puede integrar fácilmente en los controladores de biorreactores nuevos y existentes en su laboratorio.
Se puede usar indistintamente con recipientes de vidrio para ayudarlo a administrar de manera eficiente las cargas de trabajo pico a pesar de los desafiantes plazos. Como desecha el recipiente completo después de un uso, ya no tendrá que preocuparse por la molestia de limpiar, esterilizar en autoclave y reinstalar.
Características principales
- Los componentes de un solo uso logran un tiempo de respuesta en menos de una hora.
- Compatible con su controlador de biorreactor existente
- La intercambiabilidad con recipientes de vidrio disminuye los cuellos de botella durante las cargas de trabajo pico
- El soporte óptico tiene interfaces de sensor electroquímicas de un solo uso incorporadas para pH y OD
Sistemas de biorreactor para Univessel® SU
Biorreactor Single-Use combinado con hardware confiable
Descargas
Biorreactor de un solo uso SU de Univessel®: diseño probado, listo para el futuro
- Brochure Univessel® SU – English PDF | 2.2 MB
- Brochure Univessel® SU –German PDF | 2.3 MB
- Brochure Univessel® SU – Spanish PDF | 2.8 MB
- Brochure Univessel® SU – Russian PDF | 2.4 MB
- Brochure Univessel® SU – Japanese PDF | 2.3 MB
- Brochure Univessel® SU – Chinese PDF | 2.5 MB
Microcarrier-Based Expansion of Human Mesenchymal Stem Cells in the Univessel® SU
PDF | 853.9 KBUnivessel® SU - Cultivation of CHO Cells in the Single-Use Bioreactor Univessel® SU
PDF | 354.2 KBPublicaciones
- Efficient Cell Cultivation - Single-Use Bioreactor for Process Development Enables More Flexibility PDF | 1.2 MB
- Effiziente Zellkultivierung: Schneller, flexibler – Einweg! - Neuer Einweg-Bioreaktor für die Prozessentwicklung PDF | 1.1 MB
- Effiziente Zellkultivierung: Schneller, flexibler – Einweg! PDF | 224.5 KB