Bioreactors and Fermenters from 100 mL up to 2,000 L.

Catálogo general: Soluciones de procesamiento Upstream desde la investigación hasta la producción

Biorreactores y Fermentadores

Su plataforma de biorreactor escalable completa desde el desarrollo de líneas celulares y de cepas hasta la fabricación comercial

Automatizado

La gama de biorreactores de Sartorius, líder en la industria, tiene caractrísticas de hardware y software automatizadas que permiten a los usuarios desarrollar protocolos operativos consistentes y confiables para todas las etapas de desarrollo hasta la fabricación.

Intensificado

La robustez de los biorreactores junto con los dispositivos de retención celular integrados y fácilmente disponibles permiten el cultivo de células a densidades ultra altas, para que intensificar el procesamiento del cultivo celular.

Predictivo

Ambr® and Biostat® proporcionan un conjunto integrado de tecnologías que le permiten utilizar los principios de calidad de diseño (QbD) para obtener resultados predictivos y ampliarlos de manera efectiva.

Biorreactores y Fermentadores a simple vista

Biorreactores de un solo uso

Los biorreactores de un solo uso limitan el tiempo de respuesta y los costos operativos.

Sartorius ambr15® Cell Culture Generation 2 - Multi-parallel Bioreactor

Biorreactores Multiparalelo

La comparación de cultivos en biorreactores multiparalelos de tamaño idéntico permite a los científicos encontrar más información sobre el proceso en...

Sartorius Biostat® B Benchtop Bioreactor

Biorreactors de sobremesa

Encuentre el biorreactor de mesa ideal para sus tareas académicas, de investigación y desarrollo, caracterización de procesos y MSAT.

Sartorius Biostat® D-DCU Stainless Steel Bioreactor

Biorreactores de acero inoxidable

La gama de biorreactores estáticos de esterilización están comprendidas por Biostat® Cplus y Biostat® D-DCU. Los biorreactores personalizados se puede...

Sartorius Microbial Bioreactor

Biorreactores Microbianos

Descubra el catálogo de biorreactores avanzados y herramientas análiticas de Sartorius para conocer las condiciones rápidamente cambiantes de los cult...

Sartorius Biostat® RM Cell Culture Bioreactor

Biorreactores de cultivo celular

Biorreactores avanzados desarrollados por expertos para diversas apliaciones de cultivo celular.

Biorreactor de movimiento oscilante

Biorreactores de mezcla de ondas de un single-use, con plataformas basculantes que van desde 1 L hasta nuestro exclusivo volumen de 200 L.

Sistema de expansión de cultivo celular

Tubo integral y un cartucho de intercambio de gases especialmente diseñado en el mismo cierre de tapa para el crecimiento celular de la incubadora y e...

icon-webcast

Selecting the Optimal Intensification Strategy

This webinar introduces a decision criteria matrix to help you determine the right process intensification strategy to meet your goals

Watch Webinar
icon-webcast

Is Your Bioreactor Scaling One-Dimensional?

See how a multi-dimensional approach simplifies the scaling process

Watch Now

Preguntas frecuentes: biorreactores y fermentadores

Los biorreactores se pueden separar en diferentes tipos según su material de construcción, mecanismo de mezcla, volumen de trabajo y propósito general.

La distinción más destacada suele hacerse entre equipos de un solo uso y equipos de usos múltiples. Mientras que para los biorreactores de un solo uso, el recipiente de cultivo desechable está hecho de material plástico, los recipientes de usos múltiples están hechos de vidrio o acero inoxidable y requieren limpieza y esterilización entre procesos.

Un mecanismo de mezcla muy común es a través de un elemento de agitación central en el recipiente de cultivo. Este diseño de tanque agitado ha sido durante mucho tiempo el estándar de oro para los biorreactores de acero inoxidable y todavía se sigue para la mayoría de los sistemas de biorreactores de un solo uso. Sin embargo, la tecnología de movimiento oscilante o de mezcla de ondas puede ser una buena alternativa para las líneas celulares sensibles al esfuerzo cortante. Aquí, la mezcla de gases y nutrientes se logra mediante un movimiento oscilante del biorreactor.

Como los biorreactores pueden tener volúmenes de trabajo tan pequeños como unos pocos mililitros hasta varios miles de litros, a menudo se diferencian entre sistemas de biorreactores a escala de laboratorio, escala piloto y escala de fabricación. Un subconjunto especial de biorreactores a escala de laboratorio son los sistemas multiparalelos que permiten realizar múltiples experimentos de cultivo al mismo tiempo.

Finalmente, a menudo se hace una distinción entre los tipos de biorreactores entre cultivo de células de mamíferos y biorreactores de cultivo microbiano. Ambos tipos de células tienen requisitos muy diferentes para sus condiciones de cultivo, lo que se refleja en el diseño y configuración de sistemas de biorreactores especializados.

En Europa “fermentador” y “biorreactor” son sinónimos. Sin embargo, en los EE. UU., el término "fermentador" se dedica a los sistemas microbianos y "biorreactor" se utiliza para los sistemas de cultivo de células animales.

Recursos sobre biorreactores y fermentación

Entrevista con Gerben Zijlstra sobre nuevas herramientas para el bioprocesamiento intensificado, ESACT 2019

El procesamiento continuo en biofabricación tiene el potencial de aumentar la capacidad de producción, reducir costos y mejorar la calidad de los productos biofarmacéuticos. Vea este vídeo para obtener más información sobre las herramientas que ofrece Sartorius y la destacada cartera de productos.

Article

Seed Train Process Intensification Strategy Offers Potential for Rapid, Cost-Effective Scale-Up of Biosimilars Manufacturing

PDF | 1.6 MB

Conozca Sartorius

scientist in the lab with Sartorius pipettes

Sobre Sartorius

Sartorius Single-Use Bioreactors and Single-Use Platform

Aplicaciones

Entrenamiento