Bolsas Biostat® RM TX y Flexsafe® RM TX

La combinación ideal para tus células

El sistema Biostat® RM TX consta de una unidad de control automatizada y una plataforma oscilante, para agitar suavemente una bolsa Flexsafe® RM de un solo uso. Al permitir la expansión ex vivo de células T específicas del paciente u otros tipos de células inmunes, el Biostat® RM TX es adecuado para el desarrollo del proceso, así como para la expansión de números de células relevantes. Lote alimentado, procesos de perfusión o una combinación de modos de cultivo son posibles con este sistema.

Aplicaciones

Medicina Regenerativa

La terapéutica de la medicina regenerativa repara, reemplaza e ingenia células, tejidos y órganos humanos para restaurar su función normal. La disciplina tiene un gran potencial para abordar las necesidades clínicas que actualmente no cubren los productos farmacéuticos o biofarmacéuticos convencionales. Los biorreactores de movimiento oscilante se usan ampliamente para el paso de expansión durante los procesos de cultivo de células madre y T, incl. CARRO. Las empresas se están acercando activamente a nosotros para trabajar en la integración de nuestros biorreactores de movimiento oscilante en su entorno de proceso y explorar las capacidades PAT que vienen con nuestros sistemas de un solo uso. Las pruebas que realizan estos clientes con las bolsas Flexsafe® RM continúan siendo exitosas, incluso para las células más sensibles.

La Solución Correcta Para Tus Necesidades

En Sartorius, lo ayudamos a desarrollar un proceso escalable y rentable y a combinarlo con la seguridad de nuestra cadena de suministro mundial y nuestras capacidades de fabricación. Nuestra experiencia y conocimientos nos permiten apoyar el desarrollo de procesos en etapas tempranas y establecer procesos escalables.

El control completo de nuestras materias primas, el proceso de extrusión y el ensamblaje de la bolsa, proporciona consistencia de producto de lote a lote.

En colaboración con nuestros proveedores de resinas y películas, hemos optimizado la resina y minimizado los aditivos en nuestra tecnología de película Flexsafe®, garantizando un rendimiento excelente y reproducible de cultivo lote a lote incluso de las células más sensibles.

Leer Más Acerca de la Tecnología Flexsafe®

  • Una membrana de perfusión fija * (PES, 1.2 μm) forma un compartimento para la extracción de los medios libres de células durante el proceso de perfusión, proporcionando una pérdida o daño mínimo a las células.
  • Los sensores de un solo uso para pH, OD y biomasa viable permiten un control de proceso sofisticado con una necesidad de muestreo reducida
  • Los filtros estériles Sartopore® Air, 100% probados en integridad, irradiables con rayos gamma y completamente validados, protegen continuamente el cultivo de la contaminación
  • Opción de tubería estándar de la industria (PVC sin DEHP) para una conexión perfecta a procesos ascendentes y descendentes

* Diseño de bolsa de perfusión protegida por patentes US 9 017 997 B2 y EP 2 268 788 B1

Los procedimientos de recolección convencionales pueden reducir la cantidad de células vivas y afectar la viabilidad celular. Dado que el rendimiento celular es crítico para las terapias celulares autólogas, hemos diseñado nuestras bolsas Flexsafe® RM TX con un puerto especial para la recolección por gravedad sin manos. Este concepto único de recolección por gravedad en combinación con el dispositivo de recolección Flex TX TX permite la recuperación segura de tantas células como sea posible al reducir el esfuerzo cortante en estas células delicadas y minimiza los riesgos de contaminación por el manejo manual.

Nuestra unidad de control Biostat® B es ideal para análisis automatizado y control de cultivos de perfusión.

Beneficio de:

  • Control avanzado y monitoreo de la mezcla de gases y caudal, volumen de llenado y adición de sustrato; La activación paralela de múltiples controladores proporciona la máxima flexibilidad
  • Análisis de biomasa viable en línea con volúmenes de cultivo superiores a 500 ml.
  • Se pueden integrar hasta 4 bombas internas en los lazos de control para facilitar la operación sin la necesidad de cambiar constantemente la función de la bomba.
  • Conexión fácil a los sistemas de control distribuido (DCS) estándar o control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) como BioPAT® MFCS, Siemens PCS 7 o Emerson DeltaV ™. Integración directa en la automatización existente y la infraestructura de un solo uso para la coherencia de datos y procesos en todo
  • Calificación completa del sistema para el uso de GMP para apoyar el cumplimiento normativo

Descubre el Biostat® RM TX

Patentes

PaísNúmero de Patente

US

US 6,673,532 B2

US 7,041,493 B2

US 8,304,231 B2

US 6,673,532 B2

US 9,017,997 B2 

Europe

EP 1 309 719 B1

EP 1 778 828 B1

EP 2 268 788 B1

EP 2 945 978 B1

EP 2 945 801 B1

China

CN104995239B

CN104995029B

Japan

JP6362620B2

Descargas

Brochure

Biostat® RM TX with Flexsafe® RM TX

PDF | 3.2 MB
Datasheet

Flexsafe® RM Disposable Cultivation Chambers for Rocking Motion Bioreactors

PDF | 927.2 KB
Brochure

Regenerative Medicine Selected Bibliography

PDF | 1018.9 KB
Publication

Biostat® RM Selected Bibliography

PDF | 1.4 MB

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos

Descargo de responsabilidad: las bolsas Biostat® RM TX y Flexsafe® RM TX son solo para uso en investigación o para fabricación adicional, no para uso en procedimientos terapéuticos o de diagnóstico. No tienen la marca CE para uso diagnóstico in vitro ni son dispositivos médicos. Los fabricantes de medicamentos y los médicos son responsables de obtener el IND apropiado | BLA | Aprobaciones de NDA para aplicaciones clínicas.

Temas Relacionados

Ingeniería de Desarrollo de Bioprocesos

Voz experta, publicaciones y estudios de casos

Medicina regenerativa