Biorreactores de mesa

Sartorius le ofrece soluciones escalables de sobremesa para el desarrollo de su bioproceso. Ya sea que realice procesos por lotes, por lotes alimentados o por perfusión, Sartorius tiene una amplia gama de biorreactores y fermentadores de tanque agitado. Puede utilizar nuestros biorreactores de sobremesa para el cultivo celular y para la fermentación microbiana. Los recipientes de cultivo autoclavables están disponibles de 1 L a 10 L y recipientes de un solo uso de 250 ml y 2 L.

Siempre la funcionalidad correcta para sus tareas de desarrollo en procesos específicos

En el desarrollo del proceso, las tareas pueden variar desde la definición de los parámetros óptimos del proceso hasta la fabricación de material para el proceso posterior o el desarrollo del ensayo o la realización de estudios en animales.

Nuestra torre  Biostat® B controla hasta dos unidades de cultivo de forma completamente independiente. Las unidades de cultivo pueden incluir cualquier combinación de  Recipiente Univessel®  a Univessel® SU o nuestro Wave Rocker RM Rocker.

Nuestro Biostat® B-DCU proporciona un nivel incomparable de opciones, lo que lo convierte en el modelo ideal de reducción de escala para su proceso a gran escala.

Los biorreactores de mesa combinan un diseño innovador para flujos de trabajo intuitivos con la tecnología de herramientas analíticas de procesos. Dependiendo de las necesidades de su proceso, encontrará un biorreactor ideal para su laboratorio.

Mayor productividad con operación simplificada

Ambr® 250 Modular es un biorreactor pequeño con un volumen de trabajo máximo de 250 ml diseñado para la caracterización y optimización del proceso. Este es un innovador sistema de biorreactor de mesa fácil de usar que se puede ampliar de 2 a 8 sistemas de biorreactor, utilizando mini biorreactores de 100 a 200 ml de un solo uso totalmente integrados. El sistema consta de una serie de módulos de mesa de diseño elegante que permiten operar de 1 a 8 biorreactores en paralelo y un módulo de control con software de sistema intuitivo.

Consulte a nuestros expertos