Biorreactor diseñado para controlar fácilmente el crecimiento celular y la fermentación con fines educativos.

El biorreactor Biostat® A ha sido descontinuado.

El Biostat® A es un biorreactor de nivel de entrada diseñado para controlar fácilmente el crecimiento celular y la fermentación. Es ideal para fines educativos y viene con bombas peristálticas de carga rápida y almacenamiento y análisis de datos convenientes.

El Biostat® A funciona con recipientes de vidrio de una sola pared y de un solo uso en una selección de volúmenes de trabajo de 1, 2 o 5 litros como máximo.

Alternativas de productos para Biostat® A

Ambr® 250 Modular 

Ambr® 250 Modular es un sistema de sobremesa innovador, fácil de usar y ampliable que incorpora de 2 a 8 minibiorreactores de 100 a 250 ml totalmente...

Sartorius Biostat® B Benchtop Bioreactor

Biostat® B

Biostat® B es un controlador de sobremesa universal para recipientes de vidrio agitado y de un solo uso de 1 - 10 L que se puede utilizar para el cult...

Biostat® T

Biostat® T es una herramienta de capacitación de software interactivo y es ideal para educar a estudiantes y operadores en el control de bioprocesos.

icon-instrument-service

Biostat® A – Servicio y Soporte

Si bien ya no es posible proporcionar el nuevo Biostat® A, el soporte del servicio seguirá estando disponible para los próximos años.

Saber más

Consulte a nuestros expertos

Encuentre su solución alternativa

Esta tabla destaca las características clave de nuestro Ambr® 250 Modular y Biostat® B

AtributoAmbr® 250 ModularBiostat® BBiostat® T
PlatformaAmbr®DCUWindows Software
Número de vasos por sistema1-81-2 
Opciones de vasos250 mL single-use vessels1 - 10 L Univessel® Glass y 2 L Univessel® SU 
AplicacionesFermentación microbiana y cultivo de células de mamíferosFermentación microbiana y cultivo de células de mamíferosCHO o cultivo de levadura 
 Explore Ambr® 250 ModularExplore Biostat® BExplore Biostat® T

 

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos