Uno para todos - el recipiente de cultivo de plataforma para todos los biorreactores de mesa Biostat®
Benefíciese del nuevo diseño y la compatibilidad con versiones anteriores: todas las sondas, tubos de inmersión, spargers e impulsores existentes también encajan en el nuevo Recipiente Univessel®. Póngase en contacto con su representante local de Sartorius y obtenga más información sobre las nuevas funciones, p. Ej. eje del agitador a prueba de lavavajillas, fijación de recipientes de vidrio para limpieza o para aplicaciones de perfusión, una versión especial con un drenaje inferior.
Características principales
- Fiabilidad: décadas de experiencia que hacen del Recipiente Univessel® el recipiente de cultivo autoclavable más confiable del mercado.
- Continuidad: Compatible con todos los biorreactores de sobremesa Biostat® que datan de 2004. Las dimensiones y características no se ven afectadas en comparación con el predecesor Recipiente Univessel® , evitando la redundancia en los datos históricos.
- Facilidad de uso: acelere la limpieza con el eje del agitador a prueba de lavavajillas y aproveche el nuevo concepto de manejo.
- Configurabilidad : más opciones para una mayor flexibilidad en el desarrollo y caracterización de procesos. El Recipiente Univessel® crea un mayor espacio de diseño para usted
Descubra las nuevas características de nuestro Recipiente Univessel®
La salida de drenaje inferior del Recipiente Univessel® es ideal para procesos de perfusión. Este recipiente de vidrio de diseño especial permite que cualquier principio de recirculación externa instale fácilmente una configuración TFF. El recipiente está disponible en versiones de 2 L, 5 L y 10 L.
Descargas
Folletos Recipientes Univessel®
- Univessel® Glass - English PDF | 9.0 MB
- Univessel® Glass - German PDF | 10.6 MB
- Univessel® Glass - French PDF | 10.6 MB
- Univessel® Glass - Spanish PDF | 10.6 MB
- Univessel® Glass - Chinese PDF | 12.8 MB
- Univessel® Glass - Japanese PDF | 9.4 MB
- Univessel® Glass - Portuguese PDF | 10.6 MB