Biostat® B
El controlador universal para Tu laboratorio
El Biostat® B es nuestro controlador de mesa universal para sistemas de movimiento agitado y oscilante.
La torre de control de múltiples talentos abre un nuevo mundo de flexibilidad para sus requisitos cambiantes. Úselo como configuración individual o doble, elija su cámara de cultivo de nuestra probada gama de opciones:
Tanque agitador convencional Univessel® GlassTanque agitador de un solo uso Univessel® SU Mezclado con olas RM Rocker with Flexsafe® RM bags
Características principales
Diseñado para satisfacer sus necesidades específicas, Biostat® B cubre una amplia gama de aplicaciones, desde el uso como una unidad básica flexible para investigación preclínica hasta un sistema totalmente calificado que cumple con los requisitos de un entorno GMP validado. Puede utilizar nuestro Biostat® B para el cultivo de células de animales, plantas e insectos, así como para la fermentación microbiana.
- Movimiento agitado y oscilante, recipientes de cultivo reutilizables y de un solo uso, todo controlado con una torre DCU
- Configuración simple o doble para el control de uno o dos recipientes de cultivo.
- Sistema de gasificación comparable a nuestro Biostat STR® con hasta cuatro controladores de flujo másico
Diseño configurable gracias a la variedad de opciones flexibles y escalables
Recipientes de cultivo comprobados y automatización avanzada
Nuestro probado recipiente de cultivo de vidrio de borosilicato autoclavable está disponible en cuatro volúmenes diferentes: 1 L, 2 L, 5 L y 10 L para todo tipo de cultivo celular y aplicaciones microbianas.
- El diseño clásico de tanque agitado simplifica sus estudios de ampliación y reducción
- Amplio paquete de datos de rendimiento e ingeniería disponible
- Ahorre inversión adicional y use nuestro diseño especial para autoclaves pequeños
Nuestro recipiente de tanque agitado de 2 l de un solo uso para aplicaciones de cultivo celular combina un diseño escalable con todos los beneficios de las soluciones desechables. No más preocupaciones sobre plazos desafiantes, carga de trabajo o contaminación cruzada. Comience en minutos.
- Recipiente de un solo uso. Sensores de OD y pH
- Diseño probado y escalable de tanque agitado
- Kit de conexión para actualizar los controladores de biorreactor existentes
Nuestro probado biorreactor de ondas mixtas consiste en una unidad basculante con soporte para bolsas y bolsas de un solo uso Flexsafe® RM en forma de almohada para volúmenes de cultivo de 100 ml a 25 L. Úselo como sistema básico o en combinación con la torre de control Biostat® B y sensores ópticos de pH y OD de un solo uso para permitir estrategias avanzadas de control para perfusión continua, discontinua y discontinua.
- Balancín fácil de usar con alarmas avanzadas y características de seguridad para un cultivo confiable
- Ahorro de espacio, control individual de dos bolsas RM en la misma plataforma basculante
- Medición de biomasa viable en línea para reducir la necesidad de muestreo y el riesgo de contaminación
Diseñe su estrategia de proceso o seleccione diferentes opciones. Configure su Biostat® B con control de alimentación gravimétrica, control de nivel gravimétrico o perfiles de adición de sustrato. Esto le permite ejecutar su Biostat® B en modo lote, lote alimentado, , continuo o de perfusión.
Además del control en cascada de DO clásico, hemos desarrollado el controlador de OD avanzado único que le brinda más flexibilidad para desarrollar y optimizar su estrategia de control de DO. El controlador de DO avanzado admite el ajuste paralelo de todas las configuraciones de parámetros que afectan el OD así como la velocidad del agitador, los caudales de aire y oxígeno puro, automática y simultáneamente para controlar el punto de ajuste de OD. Opcionalmente, puede mantener constante el caudal de gas total y la proporción de oxígeno puro en la mezcla de gases aumenta automáticamente para que coincida con el consumo de oxígeno del cultivo. Esto le brinda la máxima flexibilidad para adaptar su estrategia de aireación a los requisitos de su proceso.
Aplicaciones de Biostat® B
Biostat® B con Recipiente de Univessel® + Rastreo BioPAT®
- Medición en línea de glucosa | lactato
- Haga que los datos en tiempo real sobre las concentraciones de glucosa estén disponibles para el software de control de supervisión
BOSTAT® B con Recipiente de Univessel® + BioPAT® Viamass
- Opere la sonda BioPAT® Viamass sin ningún software externo
- Monitoree el volumen celular viable directamente en la pantalla de control local
- Poner a disposición información sobre el volumen de células viables para el software de control de supervisión
Biostat® B con RM Rocker + BioPAT® Viamass
- Medición en línea en tiempo real de la concentración de biomasa y la tasa de crecimiento
- Disco sensor de un solo uso integrado en bolsas Flexsafe® RM
- Monitoreo de biomasa de cultivos de microportadores en vacunas y medicina regenerativa
Más acerca de BioPAT® Analyzers
Biostat® B Con Recipiente Univessel® + BioPAT® Fundalux
- Monitoreo continuo del crecimiento celular en su cultivo midiendo la turbidez en un camino óptico definido basado en luz infrarroja cercana
Biostat® B con Recipiente Univessel® + BioPAT® Xgas
- Cálculo automático de datos metabólicos.
- Optimización de procesos microbianos y de alta densidad celular.
Descargas
Biostat® B: el biorreactor multitalentoso para investigación y desarrollo
- BIOSTAT® B: The Multi-Talented Bioreactor for Research and Development - German PDF | 3.0 MB
- Biostat® B: The Multi-Talented Bioreactor for Research and Development PDF | 3.0 MB
- BIOSTAT® B: The Multi-Talented Bioreactor for Research and Development - French PDF | 3.0 MB
- BIOSTAT® B: The Multi-Talented Bioreactor for Research and Development - Italian PDF | 3.0 MB
- Spanish PDF | 3.0 MB
- BIOSTAT® B: The Multi-Talented Bioreactor for Research and Development - Chinese PDF | 5.6 MB
- BIOSTAT® B: The Multi-Talented Bioreactor for Research and Development - Portuguese PDF | 3.0 MB