Biostat® B-DCU

El biorreactor estándar de la industria para la optimización y caracterización de procesos avanzados

El Biostat® B-DCU es un fermentador | biorreactor específicamente diseñado para satisfacer los requisitos de optimización y caracterización de procesos en la industria biotecnológica y biofarmacéutica. Proporciona una funcionalidad mejorada y un nivel incomparable de opciones para el cultivo celular y los procesos microbianos, lo que lo convierte en el modelo ideal de reducción de escala para su proceso a gran escala.

Características principales

Sensor avanzado e integración de software

Revele más información sobre su proceso y aumente la eficiencia y la productividad de fabricación. Facilite el desarrollo de estrategias avanzadas y automatizadas de control de procesos para mejorar el título, así como la calidad y reducir el error humano.

Más información

Amplia gama de estrategias de control de procesos

Imite su enfoque de control de procesos a gran escala y genere datos representativos. Benefíciese de nuestras opciones de aireación y alimentación totalmente flexibles.

Conectividad a sistemas de supervisión

Conecte fácilmente su Biostat® B-DCU a nuestro BioPAT® MFCS o software de supervisión de terceros como DeltaV ™. La integración directa en la infraestructura de automatización existente le brinda consistencia de datos en todas las escalas y en todo el proceso de desarrollo.

Más información acerca BioPAT® MFCS

Tecnologías estándar de la industria

Las tecnologías confiables aseguran una optimización y caracterización de procesos sin complicaciones. Benefíciese de nuestras décadas de experiencia en la industria biofarmacéutica.

Totalmente configurable

Cultivo Celular

Control de la concentración de glucosa y lactato

Rastreo Biostat® B-DCU + BioPAT®

  • Controle el nivel de glucosa con el software de control local de Biostat® B-DCU
  • Control de punto de ajuste de glucosa automatizado
  • Establecer perfiles para el punto de ajuste de concentración de glucosa
  • Monitoree la concentración de lactato directamente en la pantalla DCU
  • Seleccione hasta cuatro bombas de velocidad variable para agregar sustrato

Biostat® B-DCU + Rastreo BioPAT® + BioPAT® MFCS

  • Cree bucles de control avanzados basados en la concentración de glucosa y lactato.
  • Desarrolle su estrategia de proceso específica para la alimentación de glucosa basada en eventos.

Más acerca de BioPAT® MFCS

Control de procesos de perfusión

Biostat® B-DCU + BioPAT® Viamass

  • Opere la sonda BioPAT® Viamass sin ningún software externo
  • Monitoree el volumen celular viable directamente en la pantalla de control local
  • Poner a disposición información sobre el volumen de células viables para el software de control de supervisión

Biostat® B-DCU + BioPAT® Viamass + BioPAT® MFCS

  • Implemente estrategias avanzadas de control de perfusión, p. Ej. a través del control automático de alimentaciones y hemorragias
  • Determinación robusta y confiable del tiempo de cosecha o transferencia de inóculo

Más acerca de BioPAT® MFCS

Fermentaciones microbianas

Control de respiración metabólica

Biostat® B-DCU + BioPAT® Xgas

  • Alta precisión del control de flujo de gas por controladores inteligentes de flujo de masa
  • El monitoreo en tiempo real de los gases de escape está disponible directamente en su Biostat® B-DCU
  • Facilite información sobre cambios metabólicos críticos durante su proceso de fermentación
  • Asegure condiciones óptimas de crecimiento, aumentando la productividad de su proceso.

Biostat® B-DCU + BioPAT® Xgas + BioPAT® MFCS

  • Obtenga un cálculo automático de NUESTRO, CER y RQ
  • Aplique estrategias fiables y avanzadas de gasificación o alimentación para mejorar las tasas de producción y reducir el tiempo de cultivo.
  • Reciba un registro de lote completo de O2 | CO2 en el gas de escape para revelar más información sobre su proceso

Más acerca de BioPAT® MFCS

Control de la concentración de glucosa, etanol y metanol

Biostat® B-DCU + BioPAT® Rastreo

  • Controle el nivel de glucosa, etanol o metanol con el software de control local de Biostat® B-DCU
  • Control de punto de ajuste de glucosa automatizado
  • Establecer perfiles para el punto de ajuste de concentración de glucosa
  • Seleccione hasta cuatro bombas de velocidad variable para agregar sustrato

Biostat® B-DCU + BioPAT® Rastreo + BioPAT® MFCS

  • Cree bucles de control avanzados basados en la concentración de glucosa, etanol o metanol
  • Desarrolle sus estrategias de control específicas basadas en eventos.

Más acerca de BioPAT® MFCS


Descargas

Biostat® B-DCU — The Industry Standard Bioreactor for Advanced Process Optimization and Characterization

Application Note

Precise Control of Gas Flows Within the Biostat® B-DCU

PDF | 518.0 KB
Application Note

High Cell Density Escherichia Coli Fed-Batch Cultivation in the New Biostat® B-DCU

PDF | 804.4 KB

Control automatizado de glucosa

Consulte a nuestros expertos

Consulte a nuestros expertos