Biorreactores de acero inoxidable desde el piloto hasta la producción
La cartera de fermentadores y biorreactores de acero inoxidable de Sartorius incluye productos estándar de 5 L a 200 L y soluciones de ingeniería personalizadas de hasta 2000 L. Nuestro conocimiento de procesos de larga data, combinado con la calidad inigualable de nuestros sistemas de fermentadores, da como resultado el estado de la técnica. equipos de bioprocesos que se adaptan a sus aplicaciones más exigentes. Los sistemas de Sartorius están dedicados al desarrollo de procesos, a escala piloto y al procesamiento a pequeña escala de producción para la fermentación de cultivos microbianos y celulares. Como parte de la amplia gama de biorreactores Sartorius Biostat®, los fermentadores de acero inoxidable se pueden integrar fácilmente como un componente de sistemas híbridos. Se proporciona un beneficio adicional mediante la implementación de tecnologías analíticas de proceso avanzadas (BioPAT®) en el circuito de control y regulación de los biorreactores DCU.
Ver nuestro fermentador de acero inoxidable
Biorreactores de acero inoxidable "Made by Sartorius"
Durante más de 50 años, Sartorius Stedim Biotech ha estado sirviendo a la industria de la biotecnología a nivel mundial con sistemas de cultivo de vanguardia. Nuestros equipos internacionales de ingeniería y fabricación han entregado numerosos sistemas de producción y escala piloto en todo el mundo.
Nuestros centros de excelencia en ingeniería de bioprocesos garantizan los más altos estándares de calidad a través de una sólida estructura local, alineada con el sistema de gestión de calidad de toda la empresa.