Sample Preparation banner

Preparação de amostra para controle de qualidade

Soluções de preparação de amostra para HPLC e mais

O controle de qualidade (QC) é uma etapa crítica na indústria farmacêutica e biofarmacêutica

Todo fabricante de produtos farmacêuticos deve demonstrar que seus produtos são fabricados de forma consistente, segura, potente e pura. O número de testes que devem ser executados pelos laboratórios de controle de qualidade continua a aumentar para atender aos requisitos cada vez maiores de controle de qualidade das agências reguladoras globais.

Nossas soluções de preparação de amostras analíticas combinam nossa qualidade e confiabilidade lendárias com nossa sabedoria de design para fornecer o que há de melhor em cromatografia líquida de alta pressão (HPLC), cromatografia líquida-espectrometria de massa, cromatografia iônica (LC-MS, IC) ou plasma indutivamente acoplado soluções de filtração por espectrometria de massa (ICP-MS).

  • Rápido, simples e econômico
  • Volumes de retenção baixos e recuperações máximas
  • Quase zero lixiviáveis ou extraíveis

Aumente a reprodutibilidade dos seus resultados de controle de qualidade em 4 etapas fáceis

Arium Mini ultrapure water system

Preparação de solventes

Cubis® high-capacity micro balances for preparation of calibration standards in the pharmaceutical laboratory

Preparação de padrões

Pipetagem

Filtração

Cubis® II - Conformidade Farmacêutica por Design

Obtenha o Livro Branco

Pesagem em conformidade com a indústria farmacêutica e gerenciamento d...

Na indústria biofarmacêutica, as inovações científicas estão ocorrendo muito rapidamente e afetando todos os aspectos do desenvolvimento e da fabricação de medicamentos, incluindo a estrutura regulatória. Como fabricantes de balanças de laboratório, temos o compromisso de desenvolver produtos que integrem as tecnologias mais recentes e sigam os mais recentes requisitos da farmacopéia.

O Controle de Qualidade na indústria biofarmacêutica inclui o teste de matérias-primas, produtos intermediários e medicamentos finais para garantir que atendam às especificações relacionadas à sua segurança, estabilidade e eficácia. Os processos de controle de qualidade típicos que apoiamos com nossas balanças de laboratório de alta qualidade incluem preparação e gerenciamento de amostras. Veja como podemos lidar com seus desafios de pesagem em seu processo de controle de qualidade.

Sartorius Solutions for Laboratory Weighing

Pharma Compliant Weighing

Sartorius’s Cubis® II is designed to follow US FDA data integrity principles that require data to be accurate, legible, contemporaneous, original, and attributable (ALCOA).

The Cubis® II balance, with the Pharma package, contains all the technical controls to support full compliance with common regulations.

Discover Pharma Compliant Weighing

Contate nossos especialistas

Assista ao vídeo para saber mais sobre a preparação de amostras de HPL...

Recursos de pesagem em conformidade com a indústria farmacêutica

eBook: Cubis® II MCA 21 CFR Part 11 Compliance Checklist
eBook

Cubis® II MCA 21 CFR Part 11 Compliance Checklist

Detailed insights into FDA’s 21 CFR Part 11 standards for electronic records and electronic signatures.

white paper thumbnail

Cubis®II: Magnetism - An Influencing Factor on Weighing

Magnetism and electricity are natural phenomena, which have been known since ancient times. In 1820, Danish physicist Hans Christian Oersted noticed t...

Application Note

Formulation QApps Using a Database With Cubis®II

This is the use case description for the QApps Formulation in multiple vessels and Formulation in single vessel.

Application Highlight

Pipette Check to Standard DIN

Download this application highlight to learn about how Sartorius can help to keep your pipettes safe and compliant.

Tablet Check. Check of Tablets and Capsules thumbnail

Cubis® II Tablet Check: Check of Tablets and Capsules

Learn how weight testing can be easily performed with the use of a Cubis® II MCA balance and QApp tablet check.

Application Article: Effects of Static Electricity on Analytical Weighing
Article

Effects of Static Electricity on Analytical Weighing

This article guides you through effective static control with the Q-Stat ionizer built into Cubis® II for accurate, consistent weighing results.

Recursos de controle de qualidade de preparação de amostra

Application Note

Impact of the Claristep® Filtration System

On Recovery and Adsorption of Various Therapeutic Proteins at Low Sample Volumes

Ultrapure Water for HPLC Analysis

The quality of a solvent is often decisive for the reliability of an HPLC analytical run, as the presence of trace contaminants during gradient elutio...

Brochure: Solutions for Pharmaceutical Sample Prep Quality Control

PDF 2,9 MB

Resultados de HPLC - VS otimizado Não otimizado

Preparação de amostra não otimizada

Cromatograma com ruído de fundo pronunciado e cauda de pico

Na análise de HPLC, podem ocorrer problemas originados na preparação da amostra.

  • Possível bloqueio de sua coluna HPLC
  • Sensibilidade mais baixa de sua coluna HPLC
  • Peak Tailing
  • Mais picos falso-positivos
  • Maior ruído de fundo
  • Lixiviáveis

Preparação de amostra otimizada

Cromatograma com linha de base estável e picos simétricos

O uso de produtos Sartorius para preparar amostras para HPLC evita que os problemas usuais ocorram e permite que uma maior precisão analítica seja obtida.

  • Sem bloqueio de sua coluna HPLC
  • Maior sensibilidade de sua coluna HPLC
  • Maior precisão
  • Menos picos falso-positivos
  • Menos ruído de fundo
  • Sem lixiviáveis

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Get in Touch With an Expert