• Claristep Filtration System App Note

Nota de aplicação: Impacto do sistema de filtragem Claristep® na recuperação e adsorção de várias proteínas terapêuticas em baixos volumes de amostra

Testamos o novo dispositivo de filtro Claristep® para a preparação de amostras de proteínas contendo uma das quatro moléculas bioterapêuticas diferentes. Em comparação com os protocolos padrão para preparação de amostras antes da análise por HPLC de fase reversa ou SEC, o filtro Claristep® não exibiu uma diferença significativa na concentração de proteínas se as moléculas alvo estivessem presentes com pelo menos 1,0 g L-1. Uma concentração significativamente reduzida do produto foi observada nas amostras filtradas Claristep® em comparação com o protocolo padrão para um anticorpo monoclonal, se as concentrações fossem menores. A adsorção de proteínas no material filtrante foi bem descrita por uma isoterma de adsorção de Langmuir. Além disso, os filtros Claristep® facilitaram uma preparação rápida da amostra com perdas mínimas de volume.

Preencha o formulário abaixo para fazer o download da sua cópia.

Como podemos ajudá-lo?