Pipetagem segura e confiável mesmo dos menores volumes

Para preparar solventes para filtração, você precisa pipetá-los com precisão. Dado o seu preço caro, é realmente importante usar até o último microlitro. Claro, isso pode ser um trabalho de rotina para você, mas com o melhor equipamento, você será capaz de causar um impacto positivo no orçamento do seu laboratório.

Contact a product specialist

Pipeta eletrônica Picus®

A pipeta eletrônica Picus® atende aos requisitos mais rígidos da ISO 17025 e ISO 8655, graças à sua calibração de três pontos.

O controle eletrônico do pistão e o freio garantem resultados de pipetagem precisos, independentemente da experiência do usuário.

Proteção segura contra acesso não autorizado Proteção estendida por senha para programas armazenados e fluxos de trabalho de pipetagem evita alterações não autorizadas.

A roda de ajuste exclusiva permite um ajuste de volume excepcionalmente rápido e navegação de menu.

NOTA DE APLICAÇÃO

Você é compatível com GLP / GMP quando se trata de pipetagem?

Nossa nova nota de aplicação apresenta ferramentas e princípios que podem ajudá-lo com esses requisitos exigentes, especialmente quando se trata de suas práticas de pipetagem. Uma pipeta é um aparelho de medição de precisão que tem uma influência significativa nos resultados do seu laboratório, mas também pode ser sua companheira para garantir a conformidade.

Is Your Pipetting Compliant?

Brochure: Picus® and Picus® NxT Electronic Pipettes

PDF | 2,1 MB

Pipeta mecânica Tacta® com pontas de baixa retenção

A nova pipeta mecânica Tacta® é perfeitamente balanceada para atender a todas as suas necessidades durante a pipetagem. Seu design ergonômico e baixo peso garantem um manuseio fácil e conveniente.

Optilock, um recurso exclusivo da Sartorius, oferece flexibilidade para ajuste e travamento de volume - evitando com segurança mudanças acidentais de volume durante a pipetagem.

Especialmente em HPLC, você precisa de uma maneira simples de ajustar sua pipeta para muitos líquidos com viscosidades diferentes para garantir resultados precisos durante a pipetagem.

As pontas de baixa retenção correspondentes apresentam uma superfície excepcionalmente uniforme e repelente de modo que praticamente zero líquido residual é retido no interior.

Brochure: Tacta Mechanical Pipettes — Perfectly Balanced

PDF | 2,3 MB

Dicas de baixa retenção

Recuperação de amostra ideal - As pontas de baixa retenção correspondentes apresentam uma superfície excepcionalmente uniforme e repelente de modo que praticamente zero líquido residual é retido no interior.

Low Retention Tips — Optimum Flow for Optimum Recovery

PDF | 864,5 KB
Arium Mini ultrapure water system

Etapa 1. Preparação de solventes

Sistemas de água ultrapura de laboratório Arium® Mini plus UV e Arium® Pro

Etapa 2. Preparação de padrões

Balança Cubis® com software Q-App

Etapa 3. Pipetagem

Pipetas Tacta® e Picus® com pontas de baixa retenção

Etapa 4. Filtração

Sistema de filtração Claristep® e unidades de filtração Minisart®

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Get in Touch With an Expert