Arium water purification

HPLC Sample Prep | Preparação de Solventes

Linhas de base consistentes e menos picos fantasmas com água ultrapura fresca

Os testes provaram que até 80% dos problemas que ocorrem durante as execuções de HPLC são atribuíveis à qualidade inadequada da água. É por isso que o uso de uma fase móvel altamente pura é essencial para garantir a mais alta qualidade analítica. Os eluentes devem ser especialmente puros em termos de suas propriedades físicas e químicas e não podem conter quaisquer impurezas ou partículas orgânicas. Mesmo a água de grau HPLC comprada costuma ter um alto nível de carbono orgânico total (TOC).

Os sistemas de água ultrapura Arium® Pro para volumes > 10 L / dia

O sistema Arium® Pro atende a todos os requisitos para água grau reagente Tipo 1 de acordo com os padrões ASTM, NCCLS, ISO e USP.

Sinais gráficos e acústicos indicam ciclos de manutenção, alertas e alarmes caso algum limite seja ultrapassado, bem como intervalos de troca de cartuchos.

Os sistemas Arium® Pro fornecem excelentes taxas de retenção de RNases, DNases e endotoxinas, bem como excelente redução de TOCs. Isso os torna altamente adequados para aplicações analíticas, como cultivo de células e cromatografia.

Baixar

Arium water purification brochure
Brochure

Arium® Water Purification Systems

PDF | 5,1 MB

Transferências

Brochure: Arium® Mini – Compact Ultrapure Water Systems for 10 Liters per Day

PDF | 2,0 MB

Os sistemas de água ultrapura Arium® Mini plus UV para até 10 L / dia.

O sistema fechado Bagtank protege a água purificada de contaminação secundária por partículas transportadas pelo ar e organismos, como micróbios, de forma confiável.

A compensação de pressão controlada automaticamente evita que o CO2 penetre no saco descartável do sistema Bagtank. Além disso, o Arium® Mini plus UV exclui as impurezas típicas que, de outra forma, resultariam da água engarrafada com grau de HPLC, como íons Na +.

Dependendo de suas necessidades, a bolsa pode ser trocada facilmente em apenas 5 minutos. Isso evita o acúmulo de um biofilme que normalmente ocorre dentro de sistemas de tanques convencionais. Como resultado, uma fonte adicional de TOC é eliminada desde o início.

Arium Mini ultrapure water system

Etapa 1. Preparação de solventes

Sistemas de água ultrapura de laboratório Arium® Mini plus UV e Arium® Pro

Etapa 2. Preparação de padrões

Balança Cubis® com software Q-App

Etapa 3. Pipetagem

Pipetas Tacta® e Picus® com pontas de baixa retenção

Etapa 4. Filtração

Sistema de filtração Claristep® e unidades de filtração Minisart®

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Get in Touch With an Expert