Claristep

HPLC Sample Prep | Filtração

O poder da simplicidade: filtre 8 amostras de HPLC simultaneamente

A clarificação por filtração para remover partículas das amostras tem um impacto decisivo na eficiência de separação de sua coluna HPLC e, portanto, na confiabilidade de seus resultados. O método de filtração mais comum é usar filtros de seringa. Eles são ótimos se você tiver um pequeno número de amostras. Mas quando você tem que filtrar muitas amostras, isso pode rapidamente se tornar uma tarefa tediosa - e extenuante.

Contact a product specialist

Sistema de filtragem Claristep®

Claristep® é um sistema de filtragem projetado para economizar tempo e esforço. Graças ao design patenteado da estação Claristep®, agora você pode filtrar rápida e facilmente até oito amostras de HPLC de 60 μL a 600 μL em paralelo usando uma mão - sem a necessidade de alimentação CA, bombas de vácuo ou seringas.

Optilock, um recurso exclusivo da Sartorius, oferece flexibilidade para ajuste e travamento de volume - evitando com segurança mudanças acidentais de volume durante a pipetagem.

HPLC Sample Preparation with the Claristep® Filtration System

PDF | 898,3 KB

Minisart® - A escolha certa para preparação de amostras reproduzíveis e limpas - sempre

Se você deseja filtrar amostras de HPLC para remoção reproduzível e limpa de partículas, usar filtros de seringa é o método de escolha. Apresentando tamanhos de poros de 0,2 μm ou 0,45 μm e uma seleção de materiais e diâmetros de membrana especiais, o comprovado Minisart® com um invólucro de polipropileno remove partículas de forma confiável, sem adicionar extraíveis ou lixiviáveis à amostra. E cada pacote Minisart® RC agora vem com um certificado de pureza HPLC específico do lote.

Request a free trial

Filtros de seringa Minisart®

O Minisart® RC com membrana de celulose regenerada foi otimizado para soluções aquosas e solventes. Sua compatibilidade química especialmente alta permite que seja usado em uma ampla variedade de aplicações. O Minisart® RC é resistente a DMSO, outras amidas, cetonas, ésteres e compostos de éter.

Minisart® NY com uma membrana de náilon e Minisart® GF + NY com o mais puro pré-filtro de fibra de vidro e membrana de náilon são idealmente projetados para a filtração de soluções aquosas alcalinas e solventes. Sua pureza única em comparação com outras membranas de poliamida comuns garante amostras limpas.

O Minisart® SRP com uma membrana de PTFE hidrofóbica foi otimizado para filtrar produtos químicos especialmente agressivos. A membrana sem qualquer revestimento garante a clarificação das amostras absolutamente livre de lixiviação.

Arium Mini ultrapure water system

Etapa 1. Preparação de solventes

Sistemas de água ultrapura de laboratório Arium® Mini plus UV e Arium® Pro

Etapa 2. Preparação de padrões

Balança Cubis® com software Q-App

Etapa 3. Pipetagem

Pipetas Tacta® e Picus® com pontas de baixa retenção

Request a Quote, Demo, or More Information

What other areas are you interested in? (select all that apply)

Get in Touch With an Expert