ウイルスワクチン・ベクター発見のためのソリューション

ウイルスワクチン・ベクターの発見と開発を加速、前進することを可能にする画期的な技術と関連サービス

ワクチン研究には多大な進歩が達成されているものの、最近のニュースを見ていると、発見のプロセスを前進させ、加速させるためには、まだまだやるべきことが多くあることを痛感します。

重症急性呼吸器症候群コロナウイルス(SARS-CoV-2)が引き起こすコロナウイルス疾患(COVID-19)の最近の世界的な大流行には、予期せぬ病原体の脅威が差し迫っていることを思い知らされます。新興感染症(EIDs)に対する免疫反応を発動する細胞および分子のメカニズムへのより深い理解が必要です。ザルトリウスの革新的かつ画期的なソリューションが、ウイルス感染症に対する新しいワクチンの発見および開発をいかに前進させ、加速させるかをご覧ください。

NEW WEBINAR

ADVANCING CANCER VACCINES WITH NEW RESEARCH AND DEVELOPMENTS

がんワクチン分野の新しい研究開発について学び、標的探索とワクチン開発の複雑さについて掘り下げます(英語)。

今すぐウェビナーを視聴する

オールインワンOctet®プラットフォーム - 治療研究からバイオプロダクションまで

easy-to-useな流路を使用しないラベルフリー検出システムで、結果を出すまでの時間を短縮します。求めるスループットに応じて幅広いプラットフォームから選択することが可能です。Octet®システムがCOVID-19のワクチンと治療の研究を加速させる方法をご覧ください。

Octet® システムを知る

コロナウイルス研究に関する論文リスト

Octet® ラベルフリー バイオレイヤー干渉法 (BLI) 検出システム

Octet®バイオレイヤー干渉法(BLI) プラットフォームは生体分子間相互作用解析に要する時間とコストをこれまでに例のないレベルで抑えることが可能です。  OctetシステムはCOVID-19の研究を加速させて成果を導きます。

  • ワクチンと治療薬の候補をより早く選択します
  • 抗体をエピトープに応じて効率的に分類します
  • 豊富なラインナップのバイオセンサーによりワークフローを簡素化します
  • ワクチンとバイオ治療薬の開発と製造におけるアップストリームおよびダウンストリームでの力価、ポテンシー、安定性の測定を容易にします
  • 直感的で使いやすいソフトウェアツールでデータを解析します

Octet®を用いたCOVID研究事例

宿主受容体へのコロナウイルスの結合の解析 - ウイルスと宿主受容体の結合相互作用におけるアフィニティとカイネティクスは、ウイルス病原性と治療法開発アプローチを理解するために重要です。Octetプラットフォームは、迅速かつ正確なリアルタイム結合相互作用解析が可能です。
Read More by Walls et al.  Cell, 2020 

ウイルスと宿主受容体の相互作用における阻害因子のスクリーニングと特性評価 - ウイルスの侵入を防ぐための主要な戦略の1つに、ウイルスと宿主受容体の認識部位を標的にすることが挙げられます。 Octetプラットフォームは、コロナウイルスと宿主受容体の相互作用をブロックするペプチド、抗体、FAB、scFv分子を迅速にスクリーニング、特性評価、バリデートするためのハイスループットで便利なソリューションを提供します。
Read More by Zhang et al. bioRxiv, 2020
Read More by Wu, Y et al., Cell host and Microbe, 2020 

エピトープビニング - エピトープビニング解析は、ターゲットとなる抗原の同じエピトープに結合する抗体グループを同定します。Octetアッセイを使用して抗体をエピトープビンに分類し、相助作用の中和活性を持つ抗体を特定します。
Read More by Pinto et al. Nature, 2020

中和抗体の開発ワークフローを加速化 - 抗体クローンのスクリーニング、受容体ブロッキングの評価、アフィニティおよびカイネティクスによるキャラクタライゼーションからエピトープビニングアッセイまで、コロナウイルス中和抗体の探索と特性評価のワークフローでOctetアッセイが使用されています。
Read More by Zost et al, bioRxiv, 2020
Read More by Wu, Y et al., Science, 2020

iQueプラットフォームを用いた高速フローサイトメーターーは、ホスト・病原体相互作用のモニタリング、抗体ライブラリーのスクリーニング、免疫反応の評価、エピトープマッピング、抗体中和研究などのウイルス研究活動に使用可能です。

ザルトリウスの出版物の全リストを見る


Intellicyt® iQue3

従来の多種類の実験法を統合した高速フローサイトメータープラットフォームにより、圧倒的なスピードでサンプルからすぐに実用できるデータを得られます。

詳細を見る


抗体ライブラリのスクリーニング

ウイルス抑制に決定的な役割を果たす細胞表面タンパク質に対する抗体ライブラリのスクリーニング。
感染を制限する能力を保有する抗体のスクリーニングにおいて、iQueがいかに有益かに関しては、by Stein et al. Nature Communications, 2019 をご参照ください。


エピトープマッピング

変異体ライブラリーをスクリーニングして、ヒトモノクローナル抗体によって認識されるエピトープを決定します。
詳細は、by Williamson et al. Journal of Virology, 2019
by Collins et al. JCI Insight, 2019

エボラウイルスに対する治療用抗体カクテルの開発。
Gilchuk et al. Immunity, 2020
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1074761320300285 をお読みください。


中和抗体

中和抗体には治療薬としての可能性があります。
ZIKV感染に対する暴露後の治療活性を有する強力な中和性ヒトモノクローナル抗体が、マウスモデルでいかに開発されたかをご参照ください。
詳細は by Long et al. PNAS, 2019 をお読みください。

Incucyte®生細胞解析システム 

ワクチンの開発競争では、生物学的な解明を急ぐことが鍵となります。Incucyte®生細胞解析システムは、情報量に富む解析データを自動でリアルタイムに算出するため生産性を改善します。異なるアプリケーションも同時に実施できるため、次の発見を加速します。細胞をインキュベータ内に設置したまま、影響を与えることなく、ネットワーク化されたリモートアクセスで解析を行うことで、細胞を保護します。自動解析および、ダイナミックな免疫反応を検出するために特別に設計された試薬、消耗品、ソフトウェアのポートフォリオにより、簡便に細胞形態変化の過程を明らかにします。

詳細を見る


トランスフェクションされた細胞を継続的にモニタリングおよび解析することで、ホスト・ウイルス間の相互作用やRNA複製複合体内の分子間相互作用を明らかにします。
詳細は by Kyungeun et al. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 2014

by Morgan et al. Journal of General Virology, 2015
Employing transposon mutagenesis to investigate foot-and-mouth disease virus replication. をお読みください。


細胞生存性アッセイ

ウイルスに制御された細胞死の評価を通した感染メカニズムの研究 
詳細は by Guo et al. Cell Host & Microbe, 2015 をお読みください。

セルヘルスと細胞生存性アッセイの詳細を見る


ウイルス力価と抗ウイルススクリーニング

Incucyte®生細胞解析システムは、抗ウイルススクリーニングに適した柔軟性の高い固定細胞解析プロトコルを提供することによって、感染性ウイルスの力価測定を、迅速に、効率的に、正確に行えます。


Incucyte®生細胞解析システムを用いたC型肝炎ウイルス感染力価の新たな測定法、およびその抗ウイルススクリーニングへの応用
詳細は by Stewart et al. Journal of Virological Methods, 2015 をお読みください。

ウェビナー: ハイスループットフローサイトメトリーによる抗体の詳細な特性評価 - Intellicyt® 

細胞特性ハイスループットプロファイリングシステムであるIntellicyt®が、細胞上でネイティブな発現をしているタンパク質に対する抗体の特性評価にどのように役立つかをご覧ください。


今すぐ閲覧登録する

ウイルスの複製および感染症アッセイ

ウイルスの複製および感染症アッセイは、ホスト培養における病原体の研究と新規の抗ウイルス治療薬の試験を可能にします。

ウイルス複製および感染症アッセイの詳細を見る


ウイルス治療薬とワクチンの開発

詳細は Development of an influenza virus pseudotyped with Ebolavirus glycoprotein to aid therapeutic screening.
Xiao JH et al.  J Virol. 2018 Jan 30;92(4). https://jvi.asm.org/content/92/4/e00941-17.abstract をお読みください。


細胞内のウイルス拡散の継続的モニタリング

ウイルス陽性細胞のコンフルエンスを経時的に測定。
詳細は by Andreu-Moreno et al. Current Biology, 2018 をお読みください。



ターゲットの特定

新しいヒトT細胞疲弊およびサイトカインのプロファイリングキットでT細胞疲弊の生物学をさらに深く掘り下げる

免疫学

高度な技術を用いて、免疫応答をリアルタイムで観察し定量化する

その他の細胞解析アプリケーション

T細胞の特性評価

T細胞の特性評価を詳細に行うことで、治療開発への深い洞察を得ることができます。

細胞毒性

細胞膜の完全性に基づいて、アポトーシスをリアルタイムに検出します。

アポトーシス

損傷を受けてない生細胞のアポトーシス経路の異常を調査する

免疫細胞クラスタリング・増殖

免疫細胞の活性化、細胞増殖および制御のメカニズムを理解する。

Intellicyt® iQue3

記録的スピードでサンプルから最終的に必要なデータを算出するハイスループット細胞特性プロファイリングシステム。細胞毒性、アポトーシス、その他の生物学的プロセスを評価します。

ウイルスの複製および感染症アッセイ

ウイルスの複製および感染症アッセイは、ホスト培養における病原体の研究と新規の抗ウイルス治療薬の試験を可能にします。

レポーター遺伝子

細胞シグナル伝達経路の活性とプロモーター駆動のレポーター遺伝子発現の活性をリアルタイムで測定します。

細胞傷害性アッセイ

免疫細胞によるターゲット細胞の傷害をリアルタイムに可視化・自動解析

ベロ細胞の培養をサポートするための無血清・動物由来成分フリーの次世代培地

この無血清・動物由来成分フリーの培地は、細菌学、ウイルス産生、バイオテクノロジーで使用されるベロ細胞の増殖をサポートする設計がなされています。NutriVero™️ Flex 10 は、ヒトや動物由来のタンパク質やペプチドを含まない超低タンパク質培地で、単層培養やベロ細胞のマイクロキャリア懸濁培養に適しています。NutriVero™️ Flex 10は、ウイルスおよび組換えタンパク質の生産からラージスケールでの細胞培養まで、幅広い用途にご利用いただけます。

  • 無血清・動物由来成分フリーの培地
  • タンパク質濃度が非常に低く、動物由来またはヒト由来のタンパク質やペプチドを非含有
  • cGMPに準拠した施設にてゼノフリーの専用製造ラインでの製造
  • ウイルス汚染のリスクを低減
  • ロット対ロットの一貫性
  • ダウンストリームの製品の精製が容易
  • 各種のウイルスの産生に最適

詳細を見る

ダウンストリームのワクチン研究アプリケーション用のツール

清澄化とろ過

Sartoclear Dynamics® Lab V50キット:ワンステップでウイルスを捕集
真空ろ過ユニット、Sartolab® RF 50、0.45 µm PES膜、清澄化用フィルターエイドを組み合わせたキット

カタログはこちら

詳細を見る

Vivapure® ウイルスの濃縮・精製キット

Vivapure® ウイルスの濃縮・精製キット
アデノウイルスとレンチウイルスの精製キットは、迅速かつ安全にウイルスを精製するための膜吸着技術を利用しています。

詳細を見る

タンパク質(抗原・抗体)の濃縮・精製・透析

Vivaflow®、Vivaspin®、Vivapure® 限外ろ過装置
オリジナルのタンパク質源である細胞培養上清の濃縮・ろ過から精製タンパク質の最終濃縮・脱塩まで、完全なタンパク質限外ろ過ワークフローを提供し、限外ろ過のニーズを満たす、最適なソリューションです。

詳細を見る

最新のコロナウイルス関連の研究実験において、ウイルス様粒子(VLP)とタンパク質の濃縮にVivaspin®限外ろ過装置がどのように使用されたかをご覧ください。

                                                            
Evidence that TMPRSS2 Activates the Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Spike Protein for Membrane Fusion and Reduces Viral Control by the Humoral Immune Response. Glowacka et al. Journal of Virology - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3126222/

Expression, purification and crystallization of the SARS-CoV macro domain. Malet et al. Crystallography Journals Online - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2222557/                                                     
Structure of the SARS-Unique Domain C From the Bat Coronavirus HKU4. Staup et al. SAGE Journals - https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1934578X19849202                                                         

Claristep® ろ過システム

業務のシンプル化
ステーションとフィルターユニットで構成されるマニュアル操作のClaristep®ろ過システムは、HPLCが要求する厳しいニーズに対応するための近代的でシンプルな装置を提供します。

詳細を見る

ブロッティングペーパー

しっかりと吸い取る!ブロッティングペーパーと安定したニトロセルロースメンブレンで再現性の高い結果が得られます。

詳細を見る

無菌医薬品の無菌試験

無菌試験用の密閉メンブレンフィルターシステム

ザルトリウスのSterisartシリーズは操作が簡単で、偽陽性や偽陰性のリスクを最小限に抑えます。すべての規制要件を満たしており、無菌試験の結果に完全な信頼性を提供します。ザルトリウスは業界標準を再定義します。

詳細を見る

Cubis®️ II モジュラープレミアムラボ用天びん - 精度、シンプルさ、直感的な操作性

サンプルのひょう量は、ワクチンの研究開発では一般的に行われるステップであり、臨床試験段階では、最高の信頼性を備えたラボでのひょう量結果が決定的に重要です。ワクチン研究は、新たな病気や新たな安全性への懸念の継続的な出現により困難になってきており、これらのワークフローでは、より高い精度、柔軟性、スピードが必要とされています。
 
Cubis®️ IIラボ用天びんは、カスタマイズ可能なハードウェアとソフトウェア、最新のユーザーインターフェース、医薬品およびGxPコンプライアンスを、最高レベルの精度と正確度でのデータインテグリティと共に提供します。幅広いソリューションと長期的な専門知識により、最高レベルの精度を保証し、シンプルで直感的な方法でユーザーのひょう量ワークフローをサポートします。

Cubis®️ II の利点:

  • 最高の正確度
  • シンプルなひょう量プロセス
  • 直感的なワークフロー
  • カスタマイズされたソリューション

アプリケーションのハイライトを知る

Cubis® IIを知る

Picus電動ピペットとTacta手動ピペット

人間工学 - 安全なピペット操作のために

繰り返し行うピペット操作では人間工学に基づいた負担の軽減が鍵となります。

詳細を見る

ピペットコントローラーとボトルトップディスペンサー

ボトルやチューブから直接に大量の分注をする場合

効率化するための、便利なピペットコントローラーとボトルトップディスペンサーを提供します。

詳細を見る

Microsart® AMP マイコプラズマキット

実験結果に細胞株へのマイコプラズマ汚染が起きていないことを確実にするため、マイコプラズマ汚染用のリアルタイムPCRキットで培養物をスクリーニングします。

Microsart® RESEARCH バクテリアキット

2時間半以内にすべてのバクテリアを迅速に検出します。Microsart® RESEARCH Bacteriaを使用して、細胞培養物または細胞培養上清中の細菌汚染の迅速かつ信頼性の高いリアルタイムPCR法により検出します。

詳細を見る

Mycap® CCX 細胞増殖システム

マイキャップCCXは細胞培養のスケールアップに信頼性の高い無菌技術を採用しています。培地の充填、播種、サンプリングおよびフラスコ外への移送を確実に無菌状態で行うことができるため、安全キャビネットやクリーンベンチは不要です。

詳細を見る

サンプル調製

ザルトリウスのサンプル調製用ラボ製品は、拡張性かつ再現性のある手順を可能にします。ザルトリウスの製品は、計量から沈降液、限外ろ過ユニットまで、幅広い範囲をカバーしています。

正確で信頼性の高い結果を得るために、サンプル調製を最適化します。

詳細を見る

Arium®️ pro VF/UFウルトラフィルター内蔵超純水システムと外付けフィルター付きArium®️ mini超純水システム

エンドトキシン、RNase、DNase、微生物、粒子の効果的な除去のために設計されています。重要な細胞培養アプリケーションに最高の安全性を提供します。

詳細を見る

ワクチンの製造、プロセス開発、生産

'ワクチンメーカーのプロセス開発と生産のニーズに対応したシングルユース技術と関連サービス'

詳細を見る

細胞株および培地試験のソリューション

NBE製品の特性評価

ザルトリウスのソリューションを知る

アプリケーションセンター

業界に特化したトレーニングと最先端技術の実地試験で、お客様の実験室でのタスクだけでなくアプリケーションやプロセスも効率化するザルトリウスソリューションを体験してください。

生産プロセスに特化したコンサルティングで知識を広げる

ザルトリウスアプリケーションセンターは、ドイツ、中国、米国にあります。ザルトリウスアプリケーションセンターでは、お客様の特定のバイオプロセスやラボでの作業やアプリケーションに対応したザルトリウスのソリューションを体験することができます。ザルトリウスの業界専門家と会うことで、ザルトリウスの最先端技術の実地試験に加え、プロセスやアプリケーションに特化した高度なコンサルティングを受けることができます。

  • 市場の動向と業界への影響を知りましょう。
  • お客様のアプリケーションに対応した、柔軟で、信頼性が高い、スマートな装置を体験してください。 現在のプロセスに最適な装置の組み合わせをご確認ください。
  • お客様のニーズに合わせてカスタマイズされたソリューションとサービスをご覧ください。
  • 業界の専門家とコミュニケーションをとり、ノウハウを交換しましょう!

アプリケーションセンターを知る


Sartorius Solutions for Viral Vaccine Research | Biologics Brochure

PDF | 1.5 MB

アプリケーションハイライト:Cubis® (キュービス) 天びん マイクロチュー ブ用サンプルホルダー

PDF | 1.2 MB
 Application Highlight: Vial and Flask Holders Lab Balances Save Time, Improve Workflow cover

アプリケーションハイライト:Cubis® (キュービス) 天びん バイアル瓶・ フラスコ用サンプル ホルダー

PDF | 627.5 KB

パンフレット:Cubis®(キュービス)サンプルホルダー

PDF | 1.9 MB