コンパクトで革新的な超純水・純水製造システム -
ザルトリウスの Arium®ラボグレード超純水製造システムは、アプリケーションに応じた刺激的なデザインを採用しています。これにより、ワークフローのより速く、より信頼性の高い実行が可能になり、長期的にコスト効率の高い操作を確保しつつ、日々のラボ作業を簡素化します。
超純水システム - タイプ1
ユーザーのニーズに合わせてカスタマイズ可能 - モジュラー設計の新次元のシステム
Arium® MiniとArium® Pro シリーズは、業務上枢要なアプリケーション用のType 1の超純水を製造するためのモジュール設計システムの幅広い選択を提供します。各システムはお客様の要件に合わせて特別に調整され、優れた価格性能を提供します。異なる超純水システムの中から選択可能です - どのモデルを選んでも、ユーザーの特定のアプリケーション用に最適化されたArium®の性能に納得していただけることでしょう。
HPLC分析用の超純水
ゴーストピークがない - 最適な結果を得るためにHPLCの移動相に使用する水は、固定相との相互作用を避けるために不純物を全く含まないものでなければなりません。アプリケーションを最適化し、ゴーストピークやファントムピークのリスクを最小限に抑える方法をご紹介します。
純水システム - Type 2
究極的に信頼性が高いType 2の水質
Arium® Advance EDI は、実験装置に給水し、非重要なアプリケーションで使用するバッファーや培地を調製するために、一貫して高品質なType 2 の水を提供します。自己再生型電気脱イオンモジュール、独自のBagtank、革新的な iJust 機能を装備したこのシステムは、コストと時間を最小限に抑え、リソースの良心的な使用を確実にします。
Type 2の水質用の高品質な貯蔵のための革新的なArium® Bagtankシステムの恩恵を受けます。
純水システム - Type 3
ファーストクラスのType 3純水
Arium® Advance RO は、実験器具の給水や重要ではないバッファや溶液の調製用の水など、標準的ラボアプリケーションとして、一貫して高品質なType 3の純水を提供します。ザルトリウス独自のBagtankに保存された純水は、二次汚染から保護されています。これにより、時間のかかる洗浄作業が不要になります。
複合システム - Type 2またはType 3と組み合わせたType 1
オールインワン:省スペースで革新的な技術
ザルトリウスのラボ用水ファミリーの特長は、Arium® mini plusと Arium® コンフォートシステムです。これらのシステムが、水道から直接に純水と超純水の両方を提供します。純水はバッグタンクシステム独自の使い捨てのarium® バッグに直ちに保存され、すぐに使用できるように、またはType 1の水としてさらに浄化するために安全に保存されます。