サンプル調製

正確かつ信頼性の高い結果を得るためにサンプル調製を最適化する

信頼性の高い測定結果を得るためには、サンプルを最適に調製する必要があります。ザルトリウスのサンプル調製用のラボ用品には拡張性があり、再現性のある手順を可能にします。ザルトリウスの製品は、計量から沈降液、限外ろ過ユニットまで、幅広い範囲をカバーしています。

HPLCサンプル調製

ザルトリウスのHPLCソリューションは、クリーンで再現性が高く、干渉を受けない結果を得るための最適なサンプル調製と時間を節約するワークフローを提供します。

詳細を見る

ラボひょう量

サンプル調製を含むひょう量アプリケーションにおいて、ウルトラマイクロまたはマイクロの、解析用の精密な天びんが、正確かつ信頼性の高い結果を保証します。アプリケーションのニーズに合わせてカスタマイズできます。

詳細を見る

濃縮

0.1 mLから5 Lまでのサンプル量で、タンパク質、DNA、ウイルス、その他の生物学的サンプルの濃縮、バッファ交換、脱塩のための限外ろ過装置。

詳細を見る

精製

特注のクロマトグラフィー用スピンカラムとマルチウェルプレートで、サンプルの精製を迅速かつ効率的に行うことができます。Sartobind膜吸着剤とイオン交換リガンドを備えたザルトリウスのクロマトグラフィー用スピンカラムは、迅速かつ効率的なタンパク質の捕捉と精製を可能にします。

詳細を見る

ろ過

清澄化、予備ろ過、無菌ろ過用のろ過装置です。酵母やカビなどの粒子や大型の微生物を一般的に除去するためのシリンジフィルターを使用して、最初の1つの清澄化ステップでサンプルを調製します。

詳細を見る

高品質水

ザルトリウスの浄水システムは、超純水を必要とする重要なアプリケーションに適しています。

沈降

マイクロ遠心分離機、ユニバーサル遠心分離機、大容量遠心分離機または臨床用遠心分離機で、様々なボリュームで信頼性の高い沈降を実現します。

Picus電動ピペット

サンプル調製の信頼性を確保するために、マルチチャンネルPicusを使用して、正確なボリュームを安定的に人間工学に基づいて提供します。

Tacta®手動ピペット

人間工学に基づいた使い勝手良く信頼性の高いTactaピペットは、完全にオートクレーブ可能で、洗浄も簡単です。

ローリテンションチップ

ローリテンションチップの耐久性と撥水性に優れた表面が、サンプルの回収率を最大化します。