創薬

リード化合物候補の発見、特性評価、スケールアップ

プロセスの初期段階で最も有望な候補を見つけることは、研究の生産性を向上させるための鍵となります。ザルトリウスのハイスループット、高密度のスクリーニング、細胞イメージングシステムを使用することで、スクリーニングプロセスの初期段階における潜在的ヒットについて、決定的に関連性の高い洞察を得ることができます。

このように初期段階の情報を得ることができれば、創薬や開発のダウンストリームの段階で候補物質が成功する可能性が高まります。ザルトリウスは、医薬品候補のスクリーニングと特性評価のための効率的なツールとアッセイを開発しました。

ザルトリウスの細胞株開発プラットフォームが、堅牢で安定した高収量の細胞株を常時提供します。創薬プロセスを加速し、効率化するためのお手伝いをいたします。

生物学的発見

革新的なソリューションで生物学的発見を変革

ザルトリウスの革新的かつ画期的なソリューションとテクノロジーは、トランスレーショナルな洞察と合理化されたワークフローを可能にし、バイオ医薬品の探索を加速します。

詳細を見る

抗体の発見

抗体候補の特定と特性評価

ザルトリウスの装置は、抗体候補の迅速な特定と特性評価を可能にし、効率的にクローンを選択することで、抗体の発見を加速します。

詳細を見る

生物学的分析試験

物理化学的・構造的研究をサポートするツールを提供し、ザルトリウスの専門家が前臨床試験から商業化までの進捗を支援します。

物理化学的・構造的研究をサポートするツールを提供し、ザルトリウスの専門家が前臨床試験から商業化までの進捗を支援します。

詳細を見る

細胞株の開発

A Perfect Fit, From Start to Finish

インテリジェントなツール、サービス、そしてクライアントのニーズに対応したソリューションによる細胞株開発

詳細を見る

高速HCS: Intellicyt iQue Screener

ハイスループットで高密度のスクリーナーにより、リード候補の迅速な特定と特性評価が可能です。

Incucyte生細胞解析システム

リアルタイムの定量的な生細胞観察装置と解析装置を使用して、薬剤候補の細胞効果についての洞察を得ることができます。

Arium®ラブ用水システム

水は成功の基礎です。安定した高品質な水を一貫して供給するために、様々なシステムを提供しています。

電子ピペット

Picus® 2ピペットは、信頼性と再現性の高いピペッティング結果を保証し、人間工学に基づいたデザインが特徴です。

ambr 15 データリッチでハイスループットな全自動マイクロバイオリアクター

自動サンプリングとデータ収集システムによって、細胞培養プロセスの迅速な開発が可能です。

ambr 250全自動マルチパラレルバイオリアクター

完全自動化されたデータリッチなambr 250システムによって、細胞培養の迅速なスケールアップが可能です。

ザルトリウスのアプリケーションを知る

icon-locations

応用産業

詳細を見る
icon-testing

品質管理と試験

詳細を知る
icon-fermentation-bioreactors

バイオ医薬品製造

詳細を知る