限外ろ過のニーズに応える究極のソリューション

ザルトリウスは、限外ろ過のニーズに応える最適なソリューションを多数提供しています。

ザルトリウスでは、今日の複雑な研究ニーズに応じるサンプル濃縮ソリューションの製造のために科学を活用しています。ザルトリウスの限外ろ過装置と技術の幅広いポートフォリオを是非ご検討ください。デザインの革新性、業界をリードする製品の品質、そして他の追随を許さない使いやすさをご体験ください。これらすべてが、ザルトリウスがお客様の研究に最適な限外ろ過ソリューションとしてお役に立てることを確信しています。

限外ろ過のためのザルトリウスのソリューションをご覧ください

NEW: 専用再生セルロースメンブレンを搭載したVivaspin® Turbo 15 RC

この度、製品がリリースされました。 最先端の設計内で特別に開発された再生セルロース(RC)メンブレンの提供によって、容量4~15 mLの遠心分離器が完成しました。

ラボ用クロスフロー技術における比類なき業界のリーダー

フローに任せましょう。 大容量サンプル用のVivaflowシステム独特のスピードと経済性をご体験ください。広範囲の大容量サンプル(0.1 L-5 L)に対応する比類なき柔軟性と経済性。複数のメンブレンが選択可能で、単独でもポンプ・アクセサリーとのセットでもご利用いただけます。

タンパク質を圧力下に置くか、またはスピンにかけるか。両者の長所を利用します

加圧、遠心分離、またはその両方を実施できるVivacellの限外ろ過システム。特許取得済みのデッドストップ技術と垂直メンブレンにより確実かつ超高速な濃縮が可能。幅広いサンプル量(20 mlから250 mlまで)に対応。最高の性能、比類なき柔軟性、直接的な濃縮物回収。

Vivapore濃縮器

すぐに使える静的濃縮器で、迅速かつ手頃な価格でサンプルを濃縮可能です。非常にシンプルでユーザーフレンドリー。スタンドとピペットは4個入りと30個入りのパックに含まれています。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。