Sartoclear Dynamics® Lab

Convenient Mammalian Cell Culture Harvesting - 70% Faster Clarification and Sterile Filtration of up to 1,000 mL Mammalian Cell Cultures

ワンステップの清澄化と無菌ろ過プロトコル

Sartoclear Dynamics® Labは、細胞密度の高い哺乳類細胞培養物をワンステップで採取する新しい方法です。安定した結果、使いやすさ、卓越したスピードを特徴とする技術です。

Sartoclear Dynamics® Lab Vキット

清澄化用のろ過助剤と無菌ろ過用の真空ろ過ユニットを組み合わせた、最大1Lの哺乳類細胞培養の清澄化・無菌ろ過。

  • 滅菌された袋状のろ過助剤と真空ろ過ユニット
  • 最大20 x 106 cells/mLの細胞密度で最大1,000 mLのサンプル量をカバーする14個のキット

詳細を見る

小容量のハンズフリーろ過のためのSartolab® Multistation

追加のコネクターの設置やフィルターユニットの安定化に時間をかけることなく、最大6 x 50 mLのサンプルを同時にろ過することができます。

  • ハンズフリーでろ過が可能
  • 1つの真空源で最大6つのサンプルの同時ろ過が可能
  • 時間の節約 - 使用前の各フィルターユニットの取り付け時間が不要

詳細を見る

Sartoclear Dynamics® Lab P15キット

便利ですぐに使えるキットは、清澄化用のろ過助剤をあらかじめ充填した20 mLのシリンジと、無菌ろ過のための0.2 umのポリエーテルサルホンフィルターを組み合わせたものです。

  • あらゆる細胞密度に対応するために設計されたろ過キット

詳細を見る

プレスリリース: Sartolab® Multistation

プレスリリースを読む

資料

情報量の多いソリューションを見つけるために、これらの資料をご利用ください。

アプリケーションノート

Reducing Sample Preparation Time from Sf9 Insect Cultures by Using Sartoclear Dynamics® Lab

今すぐダウンロード

アプリケーションノート

Lab-Scale Clarification of Mammalian Suspension Cultures Using Sartoclear Dynamics® Lab V Kits

今すぐダウンロード

アプリケーションノート

From Mammalian Cell Cultures to Pure Proteins: Sartoclear Dynamics® Lab Significantly Reduces Cell Harvest Time

今すぐダウンロード


アプリケーションノート

Rapid Mammalian Cell Harvest without Centrifugation for Antibody Purification Using the Sartoclear Dynamics® Lab Filtration System

今すぐダウンロード


アプリケーションノート

Centrifuge-Free Clarification of Antibodies from Cell Cultures Using Sartoclear Dynamics® Lab Decimates Working Time: A Comparative Study

今すぐダウンロード


チュートリアル

Simplified Small-Scale Harvest of CHO Cells for mAb Analytics

今すぐダウンロード

カタログ: Sartoclear Dynamics® Lab Convenient Mammalian Cell Culture Harvesting

PDF | 1.8 MB

アプリケーションノート: Reducing sample preparation time from Sf9 insect cultures by using Sartoclear Dynamics® Lab

PDF | 240.8 KB

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

Explore Sartorius

ザルトリウスについて

アプリケーション

トレーニング