ザルトリウス クラリスステップ® ろ過システム

清澄化によるサンプル調製は、ほぼすべての分析技術の前に必要不可欠なステップですが、高圧液体クロマトグラフィー(HPLC)のような技術にとっては特に重要です。しかし、HPLCには現在いくつかの課題があります。HPLCには微量の粒子の精密な除去が必要であり、分析を複雑にする抽出物や浸出物を混合物に加えないフィルターを通過させる必要があります。幸いなことに、ザルトリウスのよく知られている革新能力により、今日のHPLCのニーズに合わせて特別に開発された、使いやすくて簡単な新しいろ過装置が開発されました。ステーションとフィルターユニットで構成されたマニュアル操作のクラリスステップ®ろ過システムは、HPLCの厳しいニーズに対応する最新のシンプルな装置を提供します。

  • 最大8個のサンプルを同時処理
  • シリンジ不要
  • ポータブル、真空源や電源が不要
  • 60μL~600μLのサンプル量に対応
  • ホールドアップ量 < 30 μL


クラリスステップ®ろ過システムを用いたHPLCサンプル調製

より短い時間

電源・真空源・圧力源なしに、8個のサンプルを同時にろ過します。

より小さいストレス

フィルターをバイアルに置き、ステーションを静かに閉じ、ステーションの蓋を押してフィルターをかけます。これで完了です。

より少ない結合

検出可能な吸着やフィルターユニットからの化合物の放出がない状態でサンプルをろ過します。

Check out our videos

Simplify Your Work!

Run up to 8 samples in parallel and outperform syringe filters.

Innovation Means Easy-to-Use!

Makes light work of a tedious sample preparation task.

Sartorius Claristep® Filters: extractable and leachable free

Made of the purest materials, shortest possible sample contact time!

As the sensitivity of automated HPLC analytical instrumentation continues to improve and their requirements for less and less sample volume increases as throughput maximizes, the need for leachable and extractable free clarification devices are is indispensable for achieving the best analytical results. Claristep® Filter units are made of the purest materials, and Claristep® Filter units are quick, allowing extremely short contact times. Less contact, less chance of chemical contamination, it is that simple –but then for Claristep®, simplicity is everything.

  • Short sample contact time
  • Highest purity materials
  • Virtually extractable & leachable free
  • Fast & Simple to use

The Most Ergonomic Clarification Solution available

Sartorius Claristep® Filtration System: Custom-made for your hand only!

Ergonomics plays an important role in laboratory science because the harder something is to do, often times the less ergonomic it is and the lower the throughput and over all work efficiency of the task. Fortunately, with Sartorius' Claristep® Filtration System, ergonomics was front and center in the design, and the System is likely the most ergonomic clarification system available today.

  •  Up to 8 Samples are pipetted in the filter reservoirs
  •  Close the station lid & sample lids automatically align & seal
  •  Apply slight uniform pressure with the palm your hand
  •  In 3 seconds you're done!


資料

アプリケーションノート:

Ergonomic and Efficient Filtration for Food Analytics

今すぐダウンロード

アプリケーションノート:

Claristep® Filtration Assembly: A Novel Sample Preparation Method Suitable for the Analytics of Phthalates in Solid Environmental Samples

今すぐダウンロード

アプリケーションノート:

Impact of the Claristep® Filtration System on Recovery and Adsorption of Various Therapeutic Proteins at Low Sample Volumes

今すぐダウンロード

カタログ: Claristep® Filtration System — The Easy Choice – Syringeless and Fast

PDF | 4.2 MB

パンフレット:クラリステップ®ろ過システムによるHPLCサンプルの調製

PDF | 898.3 KB

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。

デモ、見積もり、詳細な情報をご希望の場合は、下からご連絡ください。