ライフサイエンスリサーチ

研究を加速するアプリケーションサポート

ザルトリウスライフサイエンスリサーチポートフォリオは、アカデミア、バイオテクノロジー業界、薬品業界の研究者をサポートする製品とサービスを提供します。

ザルトリウスの、創薬とセルバイオロジーへの注力は、細胞解析、リキッドハンドリング、ひょう量、サンプル調製、ラボ用水、関連サービスなどの革新的なソリューションによって支えられています。

ザルトリウスのポートフォリオは、信頼性と再現性を保持したまま、時間を短縮するという研究者の目標達成をサポートします。

ザルトリウスのライフサイエンスリサーチ分野

基礎研究

研究の要求に応えるアプリケーションサポート

創薬

主力となる薬剤候補を発見し、特徴付け、スケールアップします。

サンプルの調製

信頼性と再現性のある結果を得るために、サンプルの調製を最適化します。

生物細胞学

細胞培養と解析のための革新的なソリューション

ライフサイエンスリサーチを刷新する

トップライフサイエンスリサーチ研究論文

Poster: The Periodic Table of Antibodies

これまでに発表された中で最も重要な科学的ツールの一つであるメンデレーエフの元素周期表の 150 周年を記念して、アブソリュート・アンチボディ社は、抗体の発見と開発のためにザルトリウスの革新的な製品と技術を用いて生成した、すべての(100 種類以上)人工抗体の形式を示す抗体周期表を独自に作成しました。...

ゼラチンメンブレンフィルター(GMF)法による空気中のウイルスやファージの収集

空気中のバクテリアの収集にゼラチンフィルターを使用して成功を収めた後、ウイルスエアロゾルのサンプリングにもゼラチンフィルターに適性があることが証明されました。ゼラチンフィルターは、生物学的エアロゾル(細菌、カビ、ウイルス)の全範囲で信頼性の高い収集方法を提供します。

Detecting Airborne Influenza Virus A

水溶性の12602ザルトリウス製ゼラチンメンブレンフィルターを使用してウイルスを採取することにより、ドイツのグライフスヴァルトの小児ポリクリニックで空中浮遊インフルエンザウイルスA(H3N2)を検出しました。

ポスター:Minisart® セレクションガイド

Minisart®シリンジフィルターは、最大の表面積と最速の流量を備えた革新的なデザインにより、お客様のシリンジろ過のニーズに理想的な選択肢となっています。

ザルトリウスのアプリケーションを知る

icon-locations

応用産業

詳細を見る
icon-testing

品質管理と試験

詳細を知る
icon-fermentation-bioreactors

バイオ医薬品製造

詳細を知る