Sangre y plasma

Desarrollo de procesos y fabricación de proteínas sanguíneas

Descubra nuestras tecnologías para el fraccionamiento del plasma y los factores sanguíneos recombinantes

La demanda mundial de proteínas sanguíneas se está expandiendo debido a nuevas indicaciones, un mejor acceso y un envejecimiento de la población. Las empresas de fraccionamiento de plasma se adaptan a esta demanda de mercado en fuerte crecimiento maximizando el rendimiento de sus instalaciones y haciendo que sus instalaciones sean más flexibles. Además, la optimización del rendimiento y la caracterización del proceso son cada vez más importantes. La diversificación de productos como los procesos recombinantes abren nuevas posibilidades con respecto a nuevas indicaciones y ayudan a satisfacer la creciente demanda del mercado.

Descubra nuestras tecnologías y soluciones

Clarificación

Los precipitados del proceso de fraccionamiento del plasma se pueden separar por centrifugación o por filtración. Sartorius Stedim Biotech ofrece una...

Pre-filtración

El fraccionamiento de plasma requiere el uso de prefiltros de alto rendimiento para eliminar las impurezas y proteger el filtro (estéril) posterior si...

Filtración estéril

La filtración estéril es un paso crítico en el entorno muy controlado de los procesos de plasma y también incluye la formulación y el llenado final. L...

Cromatografía de membrana

La cromatografía de membrana es una tecnología poderosa para aplicaciones de pulido y para los pasos de unión y elución de proteínas grandes, como fac...

Filtración de flujo cruzado

Nuestras membranas de ultrafiltración ofrecen un rendimiento constante y confiable en la purificación de plasma. El nuevo sistema TFF de sobremesa de...

Filtración de virus

El aclaramiento viral es obligatorio en los procesos de fraccionamiento del plasma en los que la filtración del virus es fundamental para retener los...

Desarrollo de procesos e intercambio de conocimientos

Puede confiar en una red global de centros de aplicación y expertos que tienen una larga trayectoria en los procesos de fabricación de plasma.

Últimos Webinars

icon-webcast

Yield Optimization for Albumin and Immunoglobulin Crossflow

ヒト血漿由来製品の製造におけるクロスフロー処理の収率と生産性を最大限に高める方法についてご紹介します。

ウェビナーを視聴する
Webinar

Process Optimization Strategies for Virus Filtration

Learn about validation strategies and best practices for integrity testing of virus filters and adsorptive pre-filters.

Factores de coagulación sanguínea recombinante

Sartorius Biostat® Single-Use Bioreactor

Biorreactores Single-Use

lataforma totalmente escalable con volúmenes de trabajo desde 15 mL hasta 2000 L.

Sartorius Biostat® RM Cell Culture Bioreactor

Biorreactores de cultivo celular

A very broad portfolio from the bench to industrial scale.

Sartorius Biostat® D-DCU Stainless Steel Bioreactor

Biorreactores de acero inoxidable

Experiencia a largo plazo incorporada en biorreactores de acero inoxidable de alta calidad

Tecnologías de un solo uso

Descubra los beneficios en cuanto a manipulación de fracciones intermedias, planificación de capacidad, facilidad de uso y rapidez en las operaciones.

Single-Use Bioprocess Bags

Containers

Mixing Systems

Freeze and Thaw Systems

Explore Sartorius

Ingeniería de desarrollo de bioprocesos

Voz experta, publicaciones y estudios de casos

Centro de aplicaciones de Sartorius