Cosecha de célula

El inicio de la purificación

Rápido, predecible, robusto

Combine la eliminación de biomasa con la eliminación de contaminantes en el primer paso de purificación con nuevas tecnologías predecibles de un solo uso. La eliminación temprana de contaminantes como el ADN permite un proceso de proceso de flujo descendente.

Centrifugación robusta y escalable de un solo uso con sistemas Ksep®

¿Está trabajando con densidades de células superiores a 40 millones de células por ml o necesita un sistema completamente cerrado? Nuestros sistemas d...

Filtros de profundidad Sartoclear®: siempre la mejor solución para su...

Los filtros Sartoclear® son filtros de profundidad basados en celulosa desarrollados para aplicaciones de clarificación exigentes en las industrias bi...

Filtros de profundidad sintética Sartopure®

Alcance una reducción de turbidez sin igual: Sartopure® utiliza polipropileno único o materiales de fibra de vidrio altamente absorbentes para la cose...

Clarificación de celda en modo de crossflow

Ahorre tiempo y limpie su caldo de fermentación con casetes de microfiltración (MF) Hydrosart® confiables. Nuestros casetes Hydrosart® MF totalmente e...

Laboratory Weighing Services

Puede contar con nuestro apoyo

Confíe en nuestra amplia gama de servicios para su Bioproceso: con gusto lo ayudaremos con tareas como la instalación del sistema, la optimización de...