Membranas y Resinas de Cromatografía
La cromatografía es una técnica de separación ampliamente utilizada en la industria. Proporciona muy alta selectividad, versatilidad y eficiencia para separar moléculas en una mezcla. Por lo tanto, es una de las operaciones unitarias más importantes de los procesos posteriores de productos biofarmacéuticos. Estos productos deben ser de muy alta pureza, ya que se utilizan para tratar pacientes. Los procesos típicos aguas abajo comprenden de 2 a 3 pasos de cromatografía diferentes para lograr la pureza requerida. Entre las técnicas de cromatografía más utilizadas se encuentran las siguientes:
Cromatografía de intercambio de iones
La cromatografía de intercambio iónico (IEX) es la técnica utilizada para separar moléculas en función de su carga eléctrica. Las moléculas cargadas positivamente se unirán a un intercambiador catiónico (CEX), y las moléculas cargadas negativamente se unirán a un intercambiador aniónico (AEX).
Cromatografía de afinidad
La cromatografía de afinidad es una de las técnicas de cromatografía más potentes, ya que se utiliza un ligando muy específico para la purificación. Esto típicamente resulta en una pureza muy alta del objetivo.
Cromatografía de modo mixto
En la cromatografía de modo mixto, se combinan dos métodos de cromatografía complementarios para mejorar la eficiencia de esta etapa de purificación.
Cromatografía de interacción hidrofóbica (HIC)
La cromatografía de interacción hidrofóbica se utiliza para separar moléculas en función de las diferencias de su hidrofobicidad superficial.