Caracterização cinética sem etiqueta e de alto desempenho
Sistema de análise de proteínas Octet® R2: cresce com suas necessidades de caracterização de biomoléculas
O sistema Octet® R2 torna a análise de proteína de qualidade acessível e flexível. Com preço para laboratórios acadêmicos e de biotecnologia iniciantes, os usuários de baixo volume não são mais limitados pela compensação entre custo e desempenho ao escolher um sistema de ensaio sem etiqueta. O sistema Octet® R2 de 2 canais oferece uma abordagem avançada e livre de fluidos para análise de proteínas, com uma ampla variedade de biossensores Dip e Read prontos para uso para cinética de ligação e análise de quantificação. O Octet® R2 fornece um ponto de entrada de baixo custo para laboratórios com necessidades de transferência mais baixas, enquanto fornece a flexibilidade para atualização de campo para 4 ou 8 canais sempre que houver necessidade.
O sistema Octet® R2 caracteriza as interações de ligação proteína-proteína e proteína-molécula pequena para pesquisas e descobertas iniciais. O sistema multifuncional também fornece informações quantitativas medindo as concentrações de proteína ativa - mesmo em misturas complexas como sobrenadantes de cultura de células e lisados. Com sensibilidade para análise de moléculas pequenas, o instrumento Octet® R2 permite a medição de interações entre moléculas pequenas de até 150 Da de tamanho e seus parceiros de ligação maiores para determinar taxas cinéticas precisas.
- Econômico - Projetado para laboratórios acadêmicos e iniciantes. Os usuários de baixo volume não são mais limitados pela compensação entre custo e desempenho ao escolher um sistema de ensaio sem etiqueta
- Segundo canal flexível para uso como referência ou mais amostras - O design exclusivo de 2 canais possui espectrômetros dedicados para referência simultânea ou capacidade adicional.
- Cresce com você - decida depois fazer o upgrade para um sistema Octet® R-Series de 4 ou 8 canais para obter maior rendimento. As atualizações são realizadas em uma única visita por um engenheiro de serviço de campo, sem o incômodo de negociar no modelo antigo
Os benefícios do sistema de análise de proteínas Octet® R2
O Octet® R2 System monitora eventos de ligação em tempo real para calcular taxas de ativação (ka) da associação, taxas de desativação (kd) da dissociação e constantes de afinidade (KD). Os dois canais do sistema podem ser usados independentemente para medir amostras para fins de triagem ou em conjunto, emparelhando a amostra lida com uma referência dedicada para caracterização cinética de alta qualidade.
As amostras são carregadas em microplacas padrão, eliminando a manutenção da linha de fluidos e expandindo o número de amostras que podem ser executadas em um ensaio. Os modelos predefinidos no software Octet® BLI Discovery simplificam a configuração antes de executar um ensaio e minimizam as necessidades de treinamento. O software também oferece aos usuários uma gama de parâmetros e métricas para analisar os dados adquiridos em uma interface de software poderosa e intuitiva.
O sistema Octet® R2 de 2 canais mede diretamente a presença de proteínas específicas e outras moléculas em solução com interferência mínima de matrizes complexas. Concentrações precisas e reproduzíveis podem ser determinadas em apenas 2 minutos por amostra usando um ensaio simples de uma etapa.
A temperatura da placa de amostra pode ser controlada de 15–40 ° C, o que permite determinações cinéticas confiáveis em diferentes temperaturas para proteínas sensíveis à temperatura. As vantagens adicionais do resfriamento da amostra incluem a capacidade de determinar rapidamente as constantes da taxa de ligação em várias temperaturas para extrapolar as medições termodinâmicas. Os dois canais do sistema Octet® R2 podem ser usados independentemente para medir amostras para fins de triagem ou em conjunto, emparelhando a amostra lida com uma referência dedicada para caracterização cinética de alta qualidade.
O sistema Octet® R2 oferece a capacidade de recolocar biossensores em rack no final de um experimento. O re-racking do biossensor fornece maior flexibilidade no carregamento de ligantes em biossensores e reduz os custos operacionais quando os biossensores são carregados com reagentes-alvo preciosos
Tecnologia robusta com interface de usuário simples e integrada projetada para biólogos. Gaste menos tempo aprendendo instrumentação e mais tempo derivando ideias.
Formulários
Caracterização de moléculas grandes
Com modelos predefinidos a seguir no software Octet® BLI Discovery, o sistema Octet® R2 otimiza a configuração antes de executar um ensaio e minimiza as necessidades de treinamento. O Octet® Analysis Studio então oferece aos usuários uma gama de parâmetros e métricas para analisar os dados adquiridos, em uma interface de software poderosa e intuitiva.
Caracterização de moléculas pequenas
Com sensibilidade para rastrear bibliotecas de fragmentos de moléculas pequenas, o instrumento Octet® R2 permite a medição de interações entre moléculas pequenas de até 150 Da de tamanho para determinar taxas cinéticas precisas.
| Tecnologia de Detecção | Interferometria de bio-camada (BLI) baseada em biossensores de fibra óptica |
| Tipo de biossensor | Biossensores de fibra óptica descartáveis e descartáveis com reutilização opcional por regeneração e / ou reclassificação na bandeja do biossensor |
| Apresentação de dados | Gráficos que exibem sensorgramas de ligação cinética em tempo real, gráficos de resultados ajustados e resíduos de ajustes Análise de dados de concentração incluindo curvas de calibração e saída de dados de concentração tabuladosEpitope binning e matrizes de bloqueio cruzado e sobreposições de traços Dados cinéticos tabulados |
| Tipo de amostra | Proteínas, anticorpos, peptídeos, DNA, RNA, lipossomas, vírus e partículas semelhantes a vírus em vários meios, incluindo soro, tampões contendo DMSO, frações periplasmáticas, sobrenadantes de cultura de células não tratadas e lisados de células em bruto |
| Número de espectrômetros | 2 |
| Máximo de leituras simultâneas | 2 |
| Taxa de coleta de dados | 2, 5 or 10 Hz |
| Posição e formato da amostra | 1 microplaca de fundo plano preto padrão de 96 poços |
| Volume de Amostra | 180–220 µL / poço Teste não destrutivo |
| Capacidade de fluxo orbital | Estático ou 400-1500 rpm |
| Faixa de temperatura de análise | 15°C to 40°C, in 1°C increments15 ° C a 40 ° C, em incrementos de 1 ° C |
| Quantificação e Cinética | |
| Taxa de transferência | Até 2 ensaios em paralelo |
| Detecção de Peso Molecular | >150 Da |
| Tempo de Análise por Amostra | Quantificação de hIgG em 2 minutos para 2 amostras Experimentos de ligação cinética em tempo real de 5 minutos a 4 horas para análise cinética |
| Constante de taxa de associação (ka) | 101 to 107 M-1 s-1 |
| Constante de taxa de dissociação (kd) | 10-6 to 10-1 s-1 |
| Constante de afinidade (KD) | 1 mM – 10 pM |
| Faixa de Quantificação | 0,5 µg / mL a 2000 µg / mL (Biossensor de proteína A e IgG humana) Proteína - e dependente de ensaio |
| Ruído de linha de base (RMS) | <3.0 pm |
| Deriva da linha de base | < 0.1 nm/hour |
| Precisão de quantificação | CV <10% |
| Instrumento | |
| Peso | 72 lb (32.7 Kg) |
| Dimensões (A x L x P) | 19.5 in x 22 in x 18.2 in (49 cm x 56 cm x 46 cm) |
- Octet® BLI Systems - Enterprise-Ready, Label-Free Biomolecular Interaction Analysis for Drug Discovery and Beyond PDF | 6,3 MB
- Octet® BLI Discovery and Octet® Analysis Studio Software PDF | 1,7 MB
- Datasheet: Octet® Software Version 13 PDF | 409,1 KB
- Folha de Dados: Sistema Octet® R2 PDF | 1018,7 KB
- Octet® System Qualification Products and Services PDF | 99,8 KB
- Folheto: Nova Série de Sistemas Octet® R PDF | 513,4 KB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1,4 MB