Sistema altamente sensível e atualizável para caracterização de biomoléculas
O sistema Octet® R4 torna o desenvolvimento biológico acessível e flexível
O instrumento Octet® R4 de 4 canais pode ser usado para uma ampla gama de análises, incluindo análise cinética, título de IgG e outras proteínas, qualificação de reagentes, desenvolvimento de imunoensaio, desenvolvimento de bioprocesso, análise de qualidade, seleção de anticorpo bruto, binning / mapeamento de epítopo, ligante ensaios de ligação e análise de pequenas moléculas, elucidação de mecanismos de sinalização celular e monitoramento de doenças infecciosas. A análise pode ser feita usando um único para todos os quatro canais, permitindo flexibilidade no rendimento da amostra.
O sistema Octet® R4 tem um preço para clientes que buscam um equilíbrio entre rendimento e custo. Este sistema oferece maior rendimento do que o instrumento Octet® R2 de 2 canais e a mesma sensibilidade do instrumento Octet® R8 de 8 canais - a um preço geral mais baixo. Entre em contato conosco e ajudaremos a determinar qual nível de rendimento é o melhor para suas necessidades de laboratório e pesquisa.
Os benefícios do sistema de análise de proteínas Octet® R4
O sistema Octet® R4 possui quatro canais paralelos independentes para maior flexibilidade e resultados mais rápidos.
O sistema Octet® R4 é projetado para clientes que procuram análise de amostra de rendimento moderado, sem comprometer a sensibilidade do ensaio.
A plataforma Octet® fornece resultados mais rápidos e economia de processo quando comparada a outras tecnologias devido ao seu formato Dip e Read sem fluidos. Além disso, a compatibilidade da amostra bruta economiza um tempo valioso, eliminando a necessidade de pré-tratamento da amostra, e os testes não destrutivos conservam amostras preciosas para outros ensaios.
Escolha quando atualizar para um sistema Octet® de 8 canais para maior rendimento e conformidade total com GMP. As atualizações são realizadas no local em uma única visita por engenheiros treinados da Sartorius, sem o incômodo de tempo de inatividade ou troca de sistema.
A temperatura da placa de amostra pode ser controlada de 15–40 ° C, o que permite determinações cinéticas confiáveis em diferentes temperaturas para proteínas sensíveis à temperatura. As vantagens adicionais do resfriamento da amostra incluem a capacidade de determinar rapidamente as constantes da taxa de ligação em várias temperaturas para extrapolar as medições termodinâmicas. Os quatro canais do sistema Octet® R4 podem ser usados de forma independente para medir amostras para fins de triagem ou em conjunto, emparelhando a amostra lida com uma referência dedicada para caracterização cinética de alta qualidade.
Formulários
Caracterização cinética e de afinidade
O sistema Octet® R4 monitora eventos de ligação em tempo real para calcular as taxas (ka), taxas off (kd) e constantes de afinidade (KD) trazendo a superfície de detecção diretamente para a amostra, eliminando a necessidade de microfluídicos. A temperatura da placa de amostra pode ser controlada de 15–40 ° C, o que permite determinações cinéticas confiáveis em diferentes temperaturas para proteínas sensíveis à temperatura. As vantagens adicionais do resfriamento da amostra incluem a capacidade de determinar rapidamente as constantes da taxa de ligação em várias temperaturas para extrapolar as medições termodinâmicas.
Quantificação de proteínas em bioprocessamento
A determinação precisa da concentração de anticorpos e outras proteínas é crítica para a seleção de linhagens celulares para desenvolvimento e otimização da produção de anticorpos. O sistema Octet® R4 mede diretamente a presença de proteínas específicas e outras moléculas em solução com interferência mínima de matrizes complexas com concentrações reproduzíveis determinadas em apenas 2 minutos por amostra usando um ensaio simples de uma etapa. O tempo de resposta rápido dos resultados melhora a eficiência e a produtividade do processo que não podem ser alcançadas com outros métodos, como HPLC e ELISA.
| Tecnologia de Detecção | Interferometria de bio-camada (BLI) |
| Tipo de biossensor | Biossensores de fibra óptica descartáveis e descartáveis com reutilização opcional por regeneração e / ou reclassificação na bandeja do biossensor |
| Apresentação de dados | Gráficos exibindo sensorgramas de ligação cinética em tempo real, gráficos de resultados ajustados e resíduos de ajustes Análise de dados de concentração, incluindo curvas de calibração e saída de dados de concentração tabulados Dados cinéticos tabulados Matrizes de binning de epítopos e de bloqueio cruzado e sobreposições de rastreamento |
| Tipo de amostra | Proteínas, anticorpos, peptídeos, DNA, RNA, lipossomas, vírus e VLPs em vários meios, incluindo soro, tampões contendo DMSO, frações periplasmáticas, sobrenadantes de cultura de células não tratadas e lisados de células em bruto |
| Número de espectrômetros | 4 |
| Máximo de leituras simultâneas | 4 |
| Taxa de coleta de dados | 2, 5 or 10 Hz |
| Posição e formato da amostra | 1 microplaca de fundo plano preto padrão de 96 poços |
| Volume de Amostra | 180–220 µL / poço Teste não destrutivo |
| Capacidade de fluxo orbital | Estático ou 100-1500 rpm |
| Faixa de temperatura de análise | 15 ° C a 40 ° C, em incrementos de 1 ° C |
| Quantificação e Cinética | |
Throughput | Até 4 ensaios em paralelo |
| Detecção de Peso Molecular | >150 Da |
| Tempo de Análise por Amostra | Experimentos de ligação cinética em tempo real de 5 minutos a 4 horas |
| Constante de taxa de associação (ka) | 101 to 107 M-1 s-1 |
| Constante de taxa de dissociação (kd) | 10-6 – 0.1 s-1 |
| Constante de afinidade (KD) | 1 mM – 10 pM |
| Ruído de linha de base (RMS) | <3.0 pm |
| Deriva da linha de base | ≤ 0.12 nm/hour |
| Precisão de quantificação | CV <10% |
Instrument | |
| Peso | 72 lb (32.7 Kg) |
| Dimensões (A x L x P) | 19.5 in x 22 in x 18.2 in (49 cm x 56 cm x 46 cm) |
- Octet® BLI Systems - Enterprise-Ready, Label-Free Biomolecular Interaction Analysis for Drug Discovery and Beyond PDF | 6,3 MB
- Octet® BLI Discovery and Octet® Analysis Studio Software PDF | 1,7 MB
- Octet® CFR Software V12.X and Software Validation Package PDF | 197,7 KB
- Datasheet: Octet® Software Version 13 PDF | 409,1 KB
- Folha de dados: Octet® R4 System PDF | 695,8 KB
- Octet® System Qualification Products and Services PDF | 99,8 KB
- Folheto: Nova Série de Sistemas Octet® R PDF | 513,4 KB
- Octet® BLI Biosensor Selection Guide PDF | 1,4 MB