TFF Systems
Soluções de processo para ultrafiltração e diafiltração
A Sartorius oferece sistemas flexíveis de filtragem de fluxo tangencial para desenvolvimento de processos e testes clínicos em ambientes de laboratório, bem como para lotes de produção comercial. Esteja você procurando uma solução multiuso econômica ou uma solução funcionalmente fechada com caminhos de fluxo de uso único para processamento asséptico, nosso portfólio TFF oferece a opção certa para atender às suas necessidades individuais.
Encontre o Sistema TFF Certo
Triagem (5 mL – 500 mL) 10 mg – 5 g
Com o Ambr® Crossflow, a Sartorius oferece uma solução de alto rendimento para peneiramento paralelo. Ele fornece acesso ao comportamento da molécula nos estágios iniciais de desenvolvimento.
| Atributos | |
| Nº de ensaios paralelos | 4, 8, 12 ou 16 |
| Volume mínimo de recirculação | 5 ml |
| Área da membrana | 10 cm2 |
| Veja os detalhes do produto |
Desenvolvimento (20 mL – 5 L) 0.5 g – 50g
Attributes | |
| Membrane area | 50 cm2 – 0.14 m2 |
| Volume mínimo de trabalho | <20 mL |
| Opções disponíveis | Sim (por exemplo, pH, condutividade, sensores de temperatura) |
| Veja os detalhes do produto |
Desenvolvimento de processo / pré-clínico 2 - 50 L (20 g 500 g)
A Sartorius oferece soluções TFF flexíveis para atender às suas necessidades individuais. Encontre a tecnologia certa para acelerar o desenvolvimento do seu processo e para a sua produção em pequena escala.
| Atributos | ||
| Área da membrana | 0.1 - 0.4 m2 | 0.1 - 2.1 m2 |
| Volume mínimo de trabalho | <200 mL | ~170 mL |
| Modo de processo | single use | Multi uso |
| Veja os detalhes do produto | Veja os detalhes do produto |
Piloto e clínico 20 - 500 L (200 g - 5 Kg)
Sistemas de escala de processo clínico ou piloto qualificados e compatíveis para permitir o aumento de escala de cGMP rápido e flexível de bioprocessos.
| Atributos | ||
| Multifuncional | Não | Sim |
| Volume de retenção de recirculação | Muito baixo | Baixo |
| Nível de automação e sensor | Processo totalmente automatizado | Processo totalmente automatizado |
| Orientação de instalação colorimétrica | HMI e consumíveis | NoNão |
| Contato de fluido SU totalmente independente | Não (mudar para SC Sartocon) | Sim (Sartocon independente) |
| Veja os detalhes do produto | Veja os detalhes do produto |
Produção Comercial 100-2000L (500 g - 20 Kg)
Sistemas robustos em escala de manufatura comercial para cobrir rendimentos maiores de purificação biológica de uso único cGMP.
| Atributos | ||
| Multifuncional | Não | Sim |
| Volume de retenção de recirculação | Muito baixo | baixo |
| Nível de automação e sensor | Processo totalmente automatizado | Processo totalmente automatizado |
| Orientação de instalação colorimétrica | HMI e consumíveis | Não |
| Contato de fluido SU totalmente independente | Não (mudar para SC Sartocon) | Sim (Sartocon independente) |
| Veja os detalhes do produto | Veja os detalhes do produto |