Cassettes TFF
A celulose estabilizada Hydrosart® é caracterizada por adsorção de proteína ultrabaixa, limpeza fácil, maior rendimento e longa vida útil do produto. Mesmo com o uso repetido, a membrana de ultrafiltração Hydrosart® mantém seu desempenho sem sujar ou perda de retenção.
O polímero de polietersulfona (PESU) é estável em uma ampla faixa de pH e temperatura. A regeneração da membrana e a despirogenação são realizadas usando NaOH (1N) a temperaturas elevadas, conforme necessário.
Encontre o cassete de filtração tangencial correto
Para a retenção de materiais na faixa ultraescala (por exemplo, proteínas, mAbs ou partículas virais)
| Atributos | ||
Membranea cut-offs | 2, 5, 10, 30, 100, 300kD | PESU max (Albumin Tight), 1, 5, 8, 10, 30, 50, 100, 300kD |
| Áreas de membrana | 50 cm², 200 cm², 0.1 m², 0.7 m², 1.4 m², 3.5 m² | 50 cm², 200 cm², 0.1 m², 0.7 m², 1.4 m², 3.5 m² |
| Ajuste de processo típico | Peptídeo, oligonucleotídeo, proteínas (albumina), fatores sanguíneos, anticorpos monoclonais (mAb), vacinas | Proteínas (albumina), fatores sanguíneos, anticorpos monoclonais (mAb), vacinas |
| Independente | Parcialmente disponível | Parcialmente disponível |
| Veja os detalhes do produto |
Para a retenção de material na escala da microescala (por exemplo, células e partículas visíveis)
| Atributos | ||
Cut-offs | 0.2 & 0.45 mm | 0.1 mm |
| Áreas de membrana | 200 cm², 0.1 m², 0.4 m², 0.6 m², 3.0 m² | 200 cm², 0.1 m², 0.6 m², 3.0 m² |
| Ajuste de processo típico | Células, Partículas | Células, partículas, redução de micoplasma |
Self-contained | Independente | Não disponível |
| Veja os detalhes do produto | Veja os detalhes do produto |
Produtos Adicionais
Sartocon® Self-Contained
Os módulos independentes Sartocon® são a solução ideal para processamento plug and play. Os módulos independentes Sartocon® permitem uma redução substancial do condicionamento pré-uso e eliminam os requisitos de limpeza e validação de limpeza.
Cassetes de descarga CIP
Os cassetes de lavagem CIP (Clean-In-Place) são a solução ideal para higienizar muitos porta-filtros. Os cassetes de lavagem CIP permitem a limpeza no local e economizam processo e tempo de validação.