O suporte TFF

Devido às forças necessárias para conduzir um processo TFF, um suporte robusto é necessário para fornecer suporte contra as pressões internas. Além disso, o suporte e as gaxetas podem fornecer a distribuição de líquido das linhas de alimentação, retido e permeado. No caso de um cassete TFF independente, tudo isso é integrado ao componente de uso único. Encontre o suporte ideal para suas necessidades.

Há uma variedade de suportes TFF, para acomodar vários tamanhos, taxas de fluxo e áreas de membrana de cassetes TFF, seja para formato de fatia em pequena escala (suportes Sartocon®) ou formato cúbico em escalas grandes (suportes Sartoflow®).



Find the Right TFF Holder

Attributes 

Sartocon® Holders

Sartoflow® Holders

TFF cassette format 

Slice / cubical 

Cubical 

Filtration membrane range 

200 cm² to 0.7 m² 

1.4 - 14 m² 

Self-contained version

Yes

Yes

System fit

Sartoflow® Smart ​

Sartoflow® Advanced​

Allegro CM150

Allegro CS 1000 & 4500 

Flexact® Modular C4F 

Learn More

Learn More

O suportes Sartocon®

Os suportes de fatia Sartocon® são projetados para uso com cassetes Sartocon® Slice e Sartocon® Slice 200. O suporte pode acomodar cassetes Sartocon® com formato cúbico.

Veja os detalhes do produto

O suporte Sartoflow®

Os suportes Sartoflow® 10 e Sartoflow® 20 são otimizados para uso com cassetes de fluxo cruzado Sartocon® em design cúbico para etapas TTF em escala de produção.

Veja os detalhes do produto