Sistemas cromatográficos
As necessidades e requisitos de um sistema eficiente de cromatografia variam de acordo com o tipo de instalação, os requisitos do processo e a demanda por robustez e flexibilidade. Isso significa que os requisitos de cada cliente são únicos. A Sartorius oferece um amplo portfólio de sistemas cromatográficos que podem ser usados imediatamente ou personalizados para atender às suas necessidades exclusivas de processo. Nosso portfólio abrange soluções de aço inoxidável a sistemas Single-Use preferidos da indústria, podendo trabalhar em processos cromatograficos continuos ou em batelada que suportam cromatografia em lote e contínua. Com a conveniência adicional de consumíveis e serviços oferecidos por nós, nossa cromatografia é a escolha confiável e preferida para clientes que procuram uma solução de para purificação (downstream) de alto desempenho.
Sistemas cromatográficos para operação em batelada multiuso
Para maximizar a utilização das instalações e ativos e minimizar custos, riscos operacionais ou possíveis falhas de fornecimento devem ser evitados. Plataformas totalmente automatizadas com escalabilidade comprovada, acompanhadas de opções de serviço extensivas, podem reduzir o custo do processo para instalações de fabricação em larga escala.
Os sistemas PK oferecem soluções confiáveis baseadas em aço inoxidável padrão e personalizadas, caminho de fluxo drenável, com ou sem vapor no local. Sensores de alta precisão permitem taxas de fluxo operacionais amplas e opções de diluição em linha.
Sistema cromatografico em batelada Single-Use
Os sistemas de cromatografia de uso único da Sartorius em combinação com colunas resolutivas e adsorvedores de membrana de adsorção oferecem flexibilidade incomparável para a fabricação de vários produtos em escala piloto / clínica.
Além disso, nosso portfólio de cromatografia inclui resinas de modo interação misto e membrana adsorção de membrana que permitem intensificação gradual para atender às necessidades da indústria de maior eficiência do processo. O Sartorius permite que você dimensione convenientemente da escala de desenvolvimento de processos ao processamento clínico com as tecnologias de cromatografia Single-Use (de uso único) aceitas pela indústria (hardware e consumíveis).
Nossa equipe global de soluções integradas (INSO) analisará suas necessidades específicas de processo antes de propor uma solução que atenda exatamente a todos os requisitos do processo. Essa solução pode incluir nosso design de plataforma padrão para o sistema de cromatografia de uso único Allegro, juntamente com totes e misturadores padrão ou pode levar à criação de um design personalizado. Um design personalizado manteria os componentes principais que já foram validados para uso no sistema de cromatografia de uso único Allegro.
Cromatografia Contínua
Com a expansão do portfólio de cromatografia de uso único, a Sartorius pode fornecer soluções de processamento downstream funcionalmente fechadas para intensificação de processos. Esses sistemas de cromatografia contínua reduzem o risco contaminação , aumentando a produtividade e a flexibilidade do processo e da instalação.
Soluções versáteis de processo, como os sistemas de cromatografia BioSMB de múltiplas colunas e Allegro de uso único, em combinação com resinas e de membrana de adsorção , permitem uma operação econômica, alta produtividade e operação flexível de suas instalações de fabricação de cGMP com vários produtos