Desconexões Assépticas
Soluções Adaptáveis e Confiáveis para Desconexão
À medida que a biofabricação adota cada vez mais soluções de uso único, desconexões confiáveis são essenciais para manter sistemas fechados. A integridade do processo e a segurança do operador dependem da tecnologia. Os planos para desconectar assepticamente esses sistemas devem fazer parte do plano geral do processo para garantir a contenção adequada.
Design amigável com base em anos de feedback e experiência do cliente.
Variadas opções de desconexão para atender às necessidades de contenção, custo e processos críticos dos clientes.
As tecnologias de desconexão térmica e mecânica escaláveis facilitam a adoção de tecnologias de uso único, desde P&D até processos comerciais.
Desconecte-se com confiança
A Sartorius oferece um portfólio completo de tecnologias de desconexão para sistemas de uso único e operações unitárias. Ao combinar as necessidades do processo com os recursos da tecnologia de desconexão, os biofabricantes podem otimizar e proteger fluidos de processo valiosos. Revise as soluções abaixo para entender a variedade de opções disponíveis.
Biosealer® TC | Clipster® | Quickseal® | Triclamp | Quick Couplers | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de conexão | Estéril | Estéril | Estéril | Não estéril | Não estéril |
| Mantém a esterilidade em ambientes não classificados | sim | sim | sim | Não | Não |
| Tempo | 1-4 minutos | 45 segundos | 5-10 segundos | 1 minutos | < 30 segundos |
| Custo por conexão | $ * | $$ ** | $$$ ** | $$$$ | $ |
| Materiais de contato com fluidos (além da tubulação) | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Polietileno, junta e tampa | Policarbonato / Polisulfona |
| Material de tubulação típico | Somente TPE | TPE / Silicone | TPE / Silicone | TPE / Silicone | TPE / SIL / EVA |
| Faixa de tamanho | 1/4" – 1" OD | 1/4" – 3/4" OD | 1/4" — 1.125" OD | 1/8" — 1" ID | 1/8" — 3/4" ID |
| Flexibilidade do processo | Conforme necessário, sem localização pré-definida | Conforme necessário, sem localização pré-definida | Pré-projetado em montagem SU | Pré-projetado em montagem SU | Pré-projetado em montagem SU |
| Saiba mais | Saiba mais |
* Requer investimento inicial de capital
** Requer uma pequena ferramenta manual
Biosealer® TC para vedação robusta e consistente
O Biosealer® TC é um selador automatizado para desconexão asséptica de tubos termoplásticos. Esta tecnologia inovadora permite a desconexão estéril de tubos TPE secos ou cheios de líquido de 1/4" a 1" de diâmetro externo. O Biosealer® TC veda tubos de TPE unindo termicamente os tubos, garantindo um alto nível de estabilidade para desconexão estéril.
Desconectadores Assépticos Clipster®
A linha de seccionadores Clipster® permite desconexão asséptica rápida e confiável em operações de fabricação biofarmacêutica. Seu design exclusivo permite desconexões não planejadas no ponto de uso.
Desconectadores Assépticos Quickseal®
A desconexão Quickseal® é uma tecnologia de corte simples de uma etapa para formar uma vedação asséptica. Os colares Quickseal® são pré-instalados em tubos de silicone ou elastômero termoplástico, fornecendo instruções claras sobre onde cortar.
Como mitigar riscos com redundâncias de desconexão
Saiba mais sobre a importância de construir redundâncias de tecnologia de desconexão no processo de fabricação biofarmacêutica para mitigar riscos e interrupções.