Dispositivo de soldagem estéril Biowelder® TC

Dispositivo de soldagem de tubo estéril Biowelder® TC

Soldagem automatizada de tubos estéreis para contenção total

Processos avançados de biofabricação requerem ferramentas avançadas para fornecer conexões confiáveis entre os componentes. O Biowelder® TC é um dispositivo automatizado para fazer conexões estéreis entre elementos de tubulação de elastômero termoplástico (TPE). Essa tecnologia comprovada usa suportes de tubos rotativos exclusivos para conectar tubos de TPE preenchidos a seco ou com líquido e garante a contenção total dos fluidos de processo reconectando as extremidades dos tubos descartados. Os protocolos de validação garantem que as conexões Biowelder® TC sejam estéreis.

Flexibilidade

O dispositivo pode acomodar tamanhos de tubo de 1/4" a 1" OD e suporta co-soldagem de várias marcas de TPE. Os tubos podem ser secos, molhados ou cheios.

Contenção Total

A tecnologia patenteada cria duas soldas para evitar a contaminação ambiental de extremidades de tubos descartadas.

Automação

Um operador inicia o processo de soldagem automatizado através da tela de toque LCD.

Prevenção de erros

Os suportes de tubo são codificados por cores para facilitar o uso.

Conexão ultra segura

As soldas térmicas são extraordinariamente estáveis e garantem uma conexão estéril.

Princípio de funcionamento do Biowelder® TC

Para começar a usar o soldador de tubos automatizado Biowelder® TC, um operador insere os porta-tubos, a lâmina descartável e os tubos de TPE e inicia o processo de soldagem através da tela sensível ao toque. A lâmina é primeiro aquecida para despirogenação e resfriada até a temperatura de soldagem, com um sensor infravermelho controlando a temperatura. Depois que a lâmina corta os tubos, o suporte do tubo gira e uma nova conexão é estabelecida.

Desempenho de soldagem líder de mercado

Soldador de tubo estéril automatizado versátil

O dispositivo de soldagem automatizado Biowelder® TC fornece uma solução simples, flexível e rápida para fazer conexões estéreis em todos os processos de fabricação biofarmacêutica. Pode ser usado em sacos descartáveis, conjuntos de tubos de uso único e operações unitárias.

Solicite uma coticao
 

Dispositivo de soldagem estéril Biowelder® TC
Design automatizado e ergonômicoInstruções passo a passo na tela, código de cores e
suportes de tubo de tamanho específico minimizam os erros do operador.
Variedade de materiais qualificadosCompatível com tubos Tuflux® TPE, C-Flex® 374*, AdvantaFlex®**, PharMed®* BPT e SaniPure®* BDF™. Marcas de TPE adicionais podem ser usadas após validação interna.

Variety of tube sizes and conditions

Tem capacidade de tamanho de tubo OD de 1/4" a 1" e pode soldar tubos secos, molhados ou cheios de líquido.
Extensamente qualificado

Um guia de validação abrangente está disponível para oferecer suporte à garantia de qualidade e conexões de soldagem estéreis seguras e robustas.

Curto tempo de soldagemProduz conexões rápidas, confiáveis e automatizadas em menos de 2,5 minutos.

*C-Flex®, SaniPure™ e PharMed® são marcas registradas da Saint-Gobain Performance Plastics Corporation. **AdvantaFlex® é marca registrada da AdvantaPure.



Aplicações Biowelder® TC

Conecte-se com flexibilidade

O Biowelder® TC pode soldar tubos úmidos, secos ou preenchidos com líquido em ambientes não classificados e classificados, mantendo a esterilidade do produto.


Solicite uma cotacao

Conecte-se a cada passo

Desde processos upstream de pequena escala até aplicações de enchimento final em grandes produções comerciais, o Biowelder® TC se adapta às necessidades de conexão em constante mudança.

Conecte-se entre aplicativos

Crie soldas estéreis em uma variedade de processos, incluindo mAbs, vacinas, terapia celular e genética, desenvolvimento de linhagem celular e biossimilares.

Soldagem de tubo estéril

Componentes, acessórios e serviços Biowelder® TC

Maximize os recursos de soldagem e garanta uma operação ininterrupta com componentes e acessórios de uso único. O serviço regular da Sartorius mantém o desempenho máximo.


Sistema Biowelder® TC

O Biowelder® TC oferece soluções simples, flexíveis e rápidas para conexões de bioprocessamento.

Solicite uma cotacao

Componentes

Suportes de tubos

Cada dimensão de tubo tem um suporte de tubo dedicado a exatamente uma combinação de ID para OD. Os códigos de cores garantem uma operação precisa.

Solicite um orcamento

Lâminas

O soldador tem apenas um consumível - lâminas de corte de uso único. Para garantir soldas limpas e estéreis, as lâminas de corte são descartadas após o uso.

Acessórios

Garanta o melhor desempenho do Biowelder® com um kit de calibração de temperatura.

Solicite um orcamento

Serviços de instrumentos

Os engenheiros de serviço da Sartorius devem realizar a manutenção regular do dispositivo. Os serviços de qualificação estão disponíveis para ambientes GMP.

Consulte nosso especialistas

Olhe mais de perto

produtos relacionados

Tuflux® Tubing

Benefit from low extractable profiles for both silicone and TPE tubing to transfer critical fluids across process steps.

Biosealer® TC Aseptic Tube Sealing Device

The Biosealer® TC is a robust, flexible and easy-to-use device that generates sterile TPE tubing disconnections.

Saiba mais sobre o Biowelder® TC

Ativos relacionados

Biowelder® Total Containment

PDF | 1,9 MB
Infographics

6 razões para escolher o Biowelder® TC

JPEG | 378,0 KB

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Tópicos relacionados

Opta® SFT Aseptic Tube Connectors

Opta® SFT aseptic tube connectors allow fast and reliable sterile connection and fluid transfer between two pre-sterilized process components.

Clipster® Aseptic Point-of-Use Disconnectors

Clipster® is a single-use solution for disconnecting tubing at any stage in the process while maintaining sterility.

FM_TakeOne--_4726

Quickseal® — Desconexão Asséptica Confiável

Instalado em uma variedade de materiais de tubo, o Quickseal® fornece desconexão asséptica rápida e confiável do tubo.