Quickseal® — Desconexão asséptica confiável

Os seccionadores assépticos Quickseal® simplificam o gerenciamento de fluidos críticos, tornando a desconexão asséptica rápida e segura. Os colares Quickseal® estão disponíveis para uma variedade de materiais de tubulação que cobrem a faixa de diâmetros internos de tubo de 1/8" (3,2 mm) a 3/4" (19,0 mm). Extensamente testado, o Quickseal® é ideal para a maioria das aplicações na produção biofarmacêutica, de vacinas e de terapia celular e genética.

Tempo de desconexão rápido

Sele e desconecte em menos de 5 segundos em uma ampla variedade de tamanhos e materiais de tubos.

Operação intuitiva

Desconecte em uma etapa - apenas corte o colar. A operação simples reduz o risco de erro.

Selo Seguro e Confiável

Os testes validam que o selo asséptico é mais forte que o tubo, garantindo confiabilidade.

Princípio de Funcionamento Simples

Os seccionadores Quickseal® combinam simplicidade e velocidade para criar uma vedação asséptica em uma variedade de tamanhos e materiais de tubos. Assista a este vídeo para ver o produto em ação.

Consulte nossos especialistas



Desconexões Seguras e Assépticas

Aseptic Connector & Disconnector

Ferramentas de corte Quickseal®

Duas ferramentas de corte totalmente portáteis tornam a desconexão no ponto de uso fácil e eficiente. A ferramenta manual operada manualmente corta colares de até 1/4" (6,4 mm) de diâmetro externo. A ferramenta portátil alimentada por bateria corta todos os outros tamanhos.

Solicite um orcamento 



Implementação Simples

Os colares Quickseal® são instalados em silicone curado com platina ou elastômeros termoplásticos comumente usados. O colar não entra em contato com o medicamento ou fluido.

Solicite um orcamento



Proteção após a desconexão

As tampas de proteção Quickseal® podem ser instaladas para proteger um colar cortado após a desconexão - protegendo a vedação, as mãos enluvadas ou outros sistemas de uso único.

Solicite um orcamento



Desconexões Assépticas na Aplicação

Benefícios do Quickseal® em uso

A desconexão asséptica Quickseal® é adequada para a maioria dos conjuntos de uso único e é rápida, simples e confiável.

FM_TakeOne--_4726

Amostragem Asséptica

Realize amostragem rápida e simples com um fechamento validado Quickseal®, projetado para confiabilidade superior.

Transferências de fluidos

Os seccionadores Quickseal® suportam uma variedade de tamanhos e tubos, tornando-os úteis para desconexão asséptica após transferências de pequeno ou grande volume.

Preenchendo Candidaturas

Use o Quickseal® para desconectar os recipientes de maneira rápida e fácil após o enchimento, acelerando e simplificando as operações.

Produtos relacionados

Clipster® Aseptic Point-of-Use Disconnectors

Clipster® is a single-use solution for disconnecting tubing at any stage in the process while maintaining sterility.

Biosealer® TC Aseptic Tube Sealing Device

The Biosealer® TC is a robust, flexible and easy-to-use device that generates sterile TPE tubing disconnections.

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Tópicos relacionados

Tuflux® Tubing

Benefit from low extractable profiles for both silicone and TPE tubing to transfer critical fluids across process steps.

Dispositivo de soldagem de tubo estéril Biowelder® TC

O Biowelder® TC é um dispositivo automatizado para conectar tubos termoplásticos em uma operação de soldagem estéril.

Opta® SFT Aseptic Tube Connectors

Opta® SFT aseptic tube connectors allow fast and reliable sterile connection and fluid transfer between two pre-sterilized process components.