Seccionadores de ponto de uso assépticos Clipster®

Clipster® é uma solução de uso único para desconectar a tubulação em qualquer estágio do processo, mantendo a esterilidade. Seu design exclusivo permite a instalação em produtos montados. O Clipster® é robusto, rápido e fácil de usar. Os operadores realizam a desconexão com uma ferramenta portátil, garantindo uma execução rápida e fácil mesmo em espaço limitado. Como o Clipster® não está em contato com nenhum fluido, pode ser facilmente validado.

Ativos relacionados

A qualquer momento durante a montagem e processamento, um operador pode desconectar as unidades assepticamente.

Operação em 4 etapas

Easy-to-use operation ensures quick, robust and repeatable disconnection.A operação fácil de usar garante uma desconexão rápida, robusta e repetível.

Garantia de esterilidade

Comprovado durante a validação com desafio bacteriano por imersão em Bacillus atropheus a 106 UFC/mL.

Desconexões flexíveis

Clipster® – Liberdade para desconectar

O Clipster® foi projetado para atender à demanda por maior flexibilidade nas operações de desconexão na indústria biofarmacêutica. O Clipster® pode servir como backup validado para desconexões não planejadas. Seu processo simples de 4 etapas (sem contato com o produto) facilita a validação e suporta desconexões de P&D até a escala de produção comercial.

Solicite um orcamento


Desconectadores Assépticos Clipster®
Flexibilidade

Pode ser montado em tubos de diâmetro externo de 1/4" - 3/4"

Validação

Sem contato com o fluido do produto

Tamanho

Pequenas peças Clipster® e ferramenta portátil permitem a desconexão em qualquer posição. Nenhuma bateria ou fonte de alimentação é necessária.

Clipster® – Uma verdadeira vantagem de eficiência

O seccionador asséptico Clipster® realiza separações de ponto de uso dentro de uma configuração de processo instalada, mesmo com tubulação de silicone. Seu design exclusivo de componentes superiores e inferiores independentes significa que os operadores podem usar o Clipster® em qualquer lugar e a qualquer momento no processo.

Solicite um orcamento



Ativos relacionados

Biosealer® TC Aseptic Tube Sealing Device

The Biosealer® TC is a robust, flexible and easy-to-use device that generates sterile TPE tubing disconnections.

FM_TakeOne--_4726

Quickseal® — Desconexão Asséptica Confiável

Instalado em uma variedade de materiais de tubo, o Quickseal® fornece desconexão asséptica rápida e confiável do tubo.

Saiba mais sobre os seccionadores Clipster®

Ativos relacionados

Article

Tecnologias de desconexão qualificadas

PDF | 9,6 MB

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Tópicos relacionados

Tuflux® Tubing

Benefit from low extractable profiles for both silicone and TPE tubing to transfer critical fluids across process steps.

Dispositivo de soldagem de tubo estéril Biowelder® TC

O Biowelder® TC é um dispositivo automatizado para conectar tubos termoplásticos em uma operação de soldagem estéril.

Opta® SFT Aseptic Tube Connectors

Opta® SFT aseptic tube connectors allow fast and reliable sterile connection and fluid transfer between two pre-sterilized process components.