Tubulação Tuflux® para transferência segura de líquidos
Tubulação Tuflux® — Beneficie-se do melhor de dois mundos
A transferência de líquidos é uma parte essencial dos processos de biofabricação. Com a tubulação Tuflux®, beneficie-se de perfis de baixa extração para tubos de silicone e TPE para transferir fluidos críticos em todas as etapas do processo.
Uma ampla gama de padrões de tubulação
Os tubos Tuflux® estão disponíveis em 7 dimensões padrão de 1/8" (3,2 mm) a 3/4" (19,1 mm) para as dimensões internas e uma espessura de parede de 1,6 mm a 4,8 mm. Esses tubos funcionam tanto como bobinas autônomas não estéreis para construir suas próprias montagens quanto como parte de sistemas pré-esterilizados de uso único da Sartorius, que incluem bolsas, conjuntos de transferência, filtros ou biorreatores.
| Atributos | Tuflux® SIL | Tuflux® TPE |
|---|---|---|
| Selável / Soldável | Não | sim |
| Recomendado para bombeamento | sim | sim |
| Dimensões padrão disponíveis em estoque (IDxOD) | 1/8" x 1/4" (3.2 mm x 6.4 mm) | |
| Guia Extraível | Guia de validação | sim | sim | sim | sim |
| Codificação de cores dimensional | Não | Sim: amarelo, laranja, vermelho, branco, cinza, azul, preto |
Saiba Mais | Saiba Mais | |
Desempenho de Bombeamento Pronto para Processo
Tubulação de silicone Tuflux® SIL
Tuflux® SIL foi projetado para facilitar a transferência de fluidos em processos de fabricação biofarmacêutica. Tuflux® SIL é um tubo de silicone curado com platina altamente resistente fabricado pela Raumedic.
- Pureza excepcional
- Excelente desempenho de bombeamento
- Fácil manuseio
Extraíveis baixos, qualidade superior
Beneficie-se de uma tubulação de silicone com baixo perfil extraível para a transferência de fluidos críticos. O tubo de silicone curado com platina da Sartorius passa por um extenso processo de pós-cura após a extrusão para criar um produto com níveis extremamente baixos de siloxanos, o grupo extraível mais relevante dentro dos produtos de silicone. O tubo Tuflux® SIL é fabricado em salas limpas ISO 7 para manter a limpeza das substâncias medicamentosas que transporta.
Soluções fortes e duráveis
Forte e flexível, com uma classificação de 60 na escala de dureza Shore A, o Tuflux® SIL garante um sólido compromisso entre resistência à pressão, longa vida útil da bomba e altas taxas de fluxo, mantendo alta flexibilidade para evitar dobras.
Revestimento de baixa aderência proprietário
O tubo Tuflux® SIL é revestido em um processo de plasma que reduz a aderência da superfície quando comparado aos produtos de tubo de silicone não revestidos. Isso facilita o desenrolamento das bobinas, bem como o manuseio em geral.
Mais do que apenas mais um tubo TPE
Tubulação de elastômero termoplástico Tuflux® TPE
Tuflux® TPE é o mais novo tubo do portfólio da Sartorius, projetado especificamente para transferência de líquidos na indústria biofarmacêutica. Pode ser selado a quente e soldado com Biosealer® TC e Biowelder® TC para manter as condições estéreis.
- Facilidade de uso/comprovação de erros
- Resultados excepcionais de crescimento celular
- Alta flexibilidade para uso com outros materiais
Atenue erros com cores incorporadas
O código de cores exclusivo do tubo Tuflux® TPE alinha-se com os suportes de tubo Biowelder® TC. Além disso, a impressão das dimensões do diâmetro interno e externo, bem como do material do tubo, facilita a identificação e a facilidade de uso e reduz os erros do operador.
Tubulação otimizada para crescimento celular
Os níveis de antioxidantes no tubo Tuflux® TPE são otimizados para melhores resultados de crescimento celular. Especificamente, o polímero de tubulação não depende de antioxidantes que apresentam risco de toxicidade devido ao fosfato de bis(2,4-di-terc-butilfenil) (bDtBPP). Como resultado, o crescimento celular não é inibido, mesmo sob as piores proporções de superfície para volume em aplicações de pequena escala.
Use com outros tubos TPE
O Biowelder® TC atende aos parâmetros de validação para co-soldagem de Tuflux® TPE a outros tubos de TPE. Os parâmetros de co-soldagem foram validados para todas as combinações de tubos TPE irradiados com raios gama e autoclavados, incluindo tubos de outros fabricantes, como C-Flex® 374 e AdvantaFlex®.
Produtos relacionados
Biowelder® Total Containment (TC) e Biosealer® TC fornecem soluções inovadoras para complementar seu sistema Tuflux® TPE.
Saiba mais sobre a tubulação Tuflux®
Por favor preencha este formulário
Tópicos relacionados
Os conjuntos de tubos da Sartorius permitem flexibilidade em todas as etapas do processo. Selecione um conjunto de tubos de uso único pré-projetado ou configure um projeto personalizado de uma extensa biblioteca de componentes.