Conexões Assépticas
Conecte-se com infinitas possibilidades
A biofabricação moderna de uso único envolve muitas conexões manuais para manter um caminho de fluido fechado nas etapas do processo. O portfólio de conexão comprovado da Sartorius adiciona simplicidade, flexibilidade e velocidade a qualquer operação. Esses produtos oferecem desempenho consistente, graças a designs robustos combinados com serviços de manutenção e treinamento de operadores. Protocolos de validação rigorosos garantem a esterilidade.
Projetado com o usuário em mente, o equipamento da Sartorius reflete anos de feedback e experiência do cliente.
A Sartorius possui um portfólio diversificado de componentes de conexão para atender às necessidades dos clientes.
Economize tempo com tecnologias de conexão térmica e mecânica que simplificam as etapas entre o desenvolvimento e a fabricação de medicamentos.
Conecte-se com confiança
A tecnologia de conexão asséptica é fundamental para a transferência de fluidos bem-sucedida. A Sartorius pode ajudar no planejamento das conexões entre as operações da unidade para garantir a contenção adequada. Uma linha completa de tecnologias de conexão oferece simplicidade, flexibilidade e velocidade para atender às necessidades do processo, simplificar as operações e proteger os valiosos fluidos do processo.
| Soldador de tubo estéril Biowelder® TC | Conectores de tubo asséptico Opta® SFT | Triclamp | Acopladores rápidos | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de conexão | Estéril | Estéril | Não estéril | Não estéril |
| Maintains sterility in non-classified environments | sim | sim | não | não |
| Tempo | 1-4 minutos | 30 segundos | 1 minuto | < 30 segundos |
| Material de tubulação típico | Somente TPE | TPE / Silicone (trançado) | TPE / Silicone (trançado) | TPE / Silicone / EVA |
| Flexibilidade do processo | Conforme necessário, sem localização pré-definida | Pré-projetado em montagem de uso único | Pré-projetado em montagem de uso único | Pré-projetado em montagem de uso único |
| Custo por conexão | $* | $$$ | $$ | $ |
| Materiais de contato fluido | Nenhum | Polietileno | Polietileno | Policarbonato / Polisulfona |
| Saiba mais |
*Initial CAPEX is required
Soldador de tubo estéril Biowelder® TC
Biowelder® Total Containment é um soldador totalmente automatizado para conexão estéril de tubos termoplásticos. Esta tecnologia patenteada permite a conexão estéril de tubos de TPE com enchimento seco ou líquido. O Biowelder® TC solda termicamente tubos de 1/4" até 1" OD para uma conexão asséptica estável.
A transferência de fluido estéril Opta® (SFT)
A linha de conectores assépticos da Sartorius permite conexões rápidas e confiáveis para transferência de fluido estéril entre dois componentes de processo pré-esterilizados separados em operações de fabricação biofarmacêutica. Os conectores Opta® de gênero determinam a direção do fluxo do processo e eliminam erros de conexão do operador.
Sartorius Soluções de conexão de uso único
Mantenha a esterilidade com manuseio mais fácil e crie velocidade, flexibilidade e redundância em seu processo com uma ampla variedade de tamanhos de tubos, compatibilidades de materiais e interconectividade entre diferentes tamanhos e materiais.