Conectores de tubo asséptico Opta® SFT
Conecte-se com Simplicidade, Flexibilidade e Confiabilidade
Os processos biofarmacêuticos exigem conexões rápidas, confiáveis e estéreis para a transferência de fluidos. O conector de uso único Opta® SFT foi projetado para formar uma conexão estéril entre dois componentes pré-esterilizados. Rápidos e fáceis de usar, os conectores Opta® são amplamente validados e apoiados por testes de integridade 100% internos. O Opta® SFT está disponível como um componente autônomo para montagem do usuário final com tubos de silicone ou TPE ou pode ser pré-projetado em um conjunto de uso único.
Acoplamentos de conectores vedados com membrana PES de grau esterilizante, permitindo a transferência de fluido estéril em ambientes não classificados e classificados.
Uma operação de 3 cliques garante uma operação rápida, repetível e consistente.
Os acoplamentos de conectores macho e fêmea possibilitam projetar a direção do fluxo em seu processo, evitando conexões equivocadas.
Os conectores são 100% testados quanto à integridade para garantir a mais alta qualidade para transferência de fluido estéril.
Conectores Opta® SFT
Conectores Assépticos Opta® SFT
As operações biofarmacêuticas em pequena e grande escala dependem de conexões estéreis seguras para a transferência de fluidos. Os conectores assépticos Opta® SFT são fáceis de usar, adaptáveis para operações híbridas e de uso único e apoiados por testes de validação e garantia de qualidade. A operação simples de 3 cliques garante resultados consistentes em cada uso.
| Conectores de tubo asséptico Opta® SFT | |
|---|---|
| Tipo de conexão | Mecânico |
| Gênero | Sim – Masculino e Feminino |
| Compatibilidade do material do tubo | Silicone e TPE |
| Dimensões | Diâmetro interno do tubo de 1/4" até 3/4" (ID) |
| Modos de esterilização | Irradiação gama ou autoclavagem |
Conectores Opta® SFT para transferência fácil e confiável de líquidos estéreis
Os conectores Opta® SFT podem ser integrados aos conjuntos de gerenciamento de fluido Sartorius e estão disponíveis individualmente para montagem do usuário final com tubo de silicone ou tubo TPE e esterilização em autoclave.
- Uso único e descartável
- Design ergonômico amigável ao operador
- Disponível como versão autônoma ou pré-montada
- Design de espiga de mangueira otimizado para tubos de silicone ou TPE
- Todas as conexões de espiga de mangueira amplamente qualificadas para produtos montados