Dispositivo de vedação de tubo asséptico Biosealer® TC

Desconexão automatizada de tubos termoplásticos assépticos

Processos de biofabricação progressivos exigem ferramentas avançadas para desconectar componentes de forma confiável. O Biosealer® Total Containment (TC) é um selador térmico automatizado para desconectar tubos termoplásticos em uma operação asséptica, mantendo caminhos de fluidos estéreis. O Biosealer® TC lida com desconexões entre conjuntos descartáveis usados em processos de fabricação biofarmacêutica e componentes individuais de conjuntos, mesmo em ambientes não estéreis, mantendo a esterilidade do produto.

icon ergonomic hand
Flexível
  • Use tamanhos de tubo de 1/4" a 1" OD - nenhum acessório necessário
  • Tubos secos, molhados ou cheios de líquido
Pronto para usar

Predefinição para vedar até 6 tamanhos dos 5 tipos de tubos TPE mais usados da indústria*

Portátil
  • Leve
  • Vai com o operador para o local de desconexão
  • Use no modo de mesa ou suspenso
Altamente estável
  • Vedação de 20 mm de largura para desconexão robusta
  • Operador usa guia de corte embutido para recorte de tesoura

Descubra a simplicidade do Biosealer® TC

O Biosealer® TC simplifica a vedação a quente com um design portátil fácil de usar, vedações térmicas altamente estáveis e um novo nível de flexibilidade. Veja o vídeo para saber como o Biosealer® TC melhora a vedação de tubos termoplásticos.

Consulte nossos especialistas



Desempenho de vedação líder de mercado

Dispositivo de vedação automatizado versátil

O dispositivo de vedação automatizado Biosealer® TC fornece uma solução simples, flexível e rápida para fazer desconexões estéreis em todos os processos de fabricação biofarmacêutica. Ele pode ser usado em sacos descartáveis, operações unitárias e conjuntos de tubos de uso único e pode vedar tubos úmidos, secos ou cheios de líquido.

Solicite uma coticao


Dispositivo de vedação asséptica Biosealer® TC
Interface de usuário intuitivaA seleção do material e tamanho da tubulação a ser vedada é muito fácil usando a tela sensível ao toque Biosealer® TC. Os operadores são então guiados em um processo passo a passo exibido na tela.
Variedade de materiais qualificadosCompatível com Tuflux® TPE, C-Flex® 374, AdvantaFlex®, Sanipure™ BDF™ e PharMed® BPT.
Variedade de tamanhos e condições de tubosTem capacidade de 1/8" × 1/4" até 3/4" × 1" (ID × OD), incluindo condições cheias de líquido, sem necessidade de acessórios.
PortabilidadeO Biosealer® TC é leve e pode ser operado em uma mesa ou pendurado. Além disso, o Biosealer® TC é portátil e pode ser movido para onde a desconexão estéril é desejada.
Vedação estávelO Biosealer® TC oferece uma vedação ampla de 20 mm para uma desconexão mais robusta. Além disso, uma guia de corte embutida na vedação garante que os operadores possam fazer um corte limpo com tesoura.

Quatro etapas fáceis para um selo forte

Passo 1

Insira o Tubo TPE

Insira a tubulação TPE no dispositivo onde a desconexão estéril é desejada.

Passo 2

Pressione começar

Um clique na tela sensível ao toque é suficiente para iniciar o processo de vedação. Basta seguir as instruções apresentadas.

Passo 3

Remova a tubulação de TPE

Quando o processo de vedação estiver concluído, a tampa reabre automaticamente.

Passo 4

Corte o tubo de TPE selado

Após a inspeção visual da vedação, use uma tesoura para cortar a guia na tubulação vedada. Feito!

Aplicações Biosealer® TC

Desconecte-se com flexibilidade

O Biosealer® TC pode vedar tubos úmidos, secos ou preenchidos com líquido em ambientes não classificados e classificados, mantendo a esterilidade do produto.

Desconecte-se a cada passo

Desde processos upstream de pequena escala até aplicações de enchimento final em grandes produções comerciais, o Biosealer® TC se adapta às necessidades de desconexão em constante mudança.

Desconectar entre aplicativos

Crie selos estéreis para desenvolvimento de linhagens celulares, terapia celular e genética e produção de mAbs, vacinas e biossimilares.

Olhe mais de perto

Componentes, acessórios e serviços do Biosealer® TC

Maximize a capacidade de vedação e operações suaves com acessórios úteis. O serviço regular da Sartorius mantém o desempenho máximo.

Sistema Biosealer® TC

O Biosealer® TC é um dispositivo robusto, flexível e fácil de usar que gera desconexões de tubos de TPE estéreis.

Solicite uma cotacoa

Acessórios

Garanta o melhor desempenho do Biosealer® com um kit de calibração de temperatura.
Aumente a portabilidade do dispositivo com um cabo de extensão de 3 m.

Serviços de instrumentos

A manutenção regular pelos engenheiros de serviço da Sartorius garante o melhor desempenho. Serviços qualificados estão disponíveis para ambientes GMP.

Consulte nossos especialistas

Produtos relacionados

A Sartorius fornece soluções completas de soldagem e vedação de tubos.

Tuflux® Tubing

Benefit from low extractable profiles for both silicone and TPE tubing to transfer critical fluids across process steps.

Dispositivo de soldagem de tubo estéril Biowelder® TC

O Biowelder® TC é um dispositivo automatizado para conectar tubos termoplásticos em uma operação de soldagem estéril.

Consulte nossos especialistas

Por favor preencha este formulário

Tópicos relacionados

Opta® SFT Aseptic Tube Connectors

Opta® SFT aseptic tube connectors allow fast and reliable sterile connection and fluid transfer between two pre-sterilized process components.

Clipster® Aseptic Point-of-Use Disconnectors

Clipster® is a single-use solution for disconnecting tubing at any stage in the process while maintaining sterility.

FM_TakeOne--_4726

Quickseal® — Desconexão Asséptica Confiável

Instalado em uma variedade de materiais de tubo, o Quickseal® fornece desconexão asséptica rápida e confiável do tubo.

*Incluindo Tuflux® TPE, C-Flex® 374, AdvantaFlex®, SaniPure™ BDF ™ e PharMed® BPT  . C-Flex®, SaniPure™ e PharMed® são marcas registradas da Saint-Gobain Performance Plastics Corporation. AdvantaFlex® é marca registrada da AdvantaPure.