Your Partner from Clone Screening to Process Characterization
Sartorius offers you scalable benchtop solutions for the development of your bioprocess. Whether you perform batch, fed-batch or perfusion processes, Sartorius has a wide range of stirred-tank bioreactors and fermenters. You can use our benchtop bioreactors for cell cultivation as well as for microbial fermentation. Autoclavable culture vessels are available from 1 L to 10 L and single use vessels of 250 mL and 2 L.
Sempre a funcionalidade certa para suas tarefas específicas de desenvolvimento de processos
No desenvolvimento do processo, as tarefas podem variar desde a definição dos parâmetros ideais do processo até a produção de material para o processo posterior ou desenvolvimento do ensaio ou a realização de estudos em animais. Nossa torre Biostat® B controla até duas unidades de cultura de forma totalmente independente. As unidades de cultura podem incluir qualquer combinação de Univessel® Glass a Univessel® SU ou nosso Wave Mixed RM Rocker.
Nosso Biostat® B-DCU oferece um nível incomparável de opções, tornando-o o modelo de redução de escala ideal para seu processo de grande escala.
Os biorreatores de bancada combinam um design inovador para fluxos de trabalho intuitivos com a tecnologia de ferramentas analíticas de processo. Dependendo das necessidades do seu processo, você encontrará um biorreator ideal para o seu laboratório.
Maior produtividade com operação simplificada
Ambr® 250 Modular é um pequeno biorreator com um volume máximo de trabalho de 250 mL projetado para caracterização e otimização do processo. Este é um sistema biorreator de bancada inovador e fácil de usar que pode ser expandido de 2 para 8 sistemas de biorreatores, usando mini biorreatores de uso único 100 - 200 mL totalmente integrados. O sistema compreende uma série de módulos de bancada elegantemente projetados, permitindo que 1 - 8 biorreatores sejam operados em paralelo e um módulo de controle com software de sistema intuitivo.