Bioreactors and Fermenters from 100 mL up to 2,000 L.

Biorreatores e fermentadores

Sua plataforma completa de biorreator escalável de desenvolvimento de linha de célula e cepa a fabricação comercial

Automatizada

A linha de biorreatores líder da indústria da Sartorius possui recursos automatizados de hardware e software que permitem aos usuários desenvolver protocolos operacionais consistentes e confiáveis ​​para todas as etapas do desenvolvimento à fabricação.

Intensificado

A robustez dos biorreatores, juntamente com os dispositivos de retenção de células integrados e prontamente disponíveis, permitem o cultivo de células em densidades ultra altas - para intensificar o processamento da cultura de células.

Preditivo

O Ambr® e o Biostat® fornecem um conjunto integrado de tecnologias aliadas que permitem o uso dos princípios de Qualidade por Projeto (QbD) para obter resultados preditivos e aumentar a escala de maneira eficaz.

Resumo de biorreatores e fermentadores  

Sartorius ambr15® Cell Culture Generation 2 - Multi-parallel Bioreactor

Biorreatores multiparalelos

A comparação de culturas em biorreatores multi-paralelos de tamanho idêntico permite que os cientistas descubram mais informações do processo em uma l...

Sartorius Biostat® Single-Use Bioreactor

Biorreatores Single-Use

Os biorreatores de uso único limitam o tempo de resposta e os custos operacionais.  

Sartorius Biostat® B Benchtop Bioreactor

Biorreatores de bancada

Encontre o biorreator de bancada ideal para suas tarefas acadêmicas, de pesquisa e desenvolvimento, caracterização de processos e MSAT.

Sartorius Biostat® D-DCU Stainless Steel Bioreactor

Biorreatores de aço inoxidável

A linha de biorreatores no local de esterilização inclui o Biostat® Cplus e o Biostat® D-DCU. Biorreatores personalizados podem ser oferecidos sob dem...

Sartorius Microbial Bioreactor

Biorreatores microbianos

Descubra o portfólio da Sartorius de biorreatores avançados e ferramentas analíticas para atender às condições em rápida mudança das culturas de defor...

Sartorius Biostat® RM Cell Culture Bioreactor

Biorreatores para cultura de células

Biorreatores avançados desenvolvidos por especialistas para diversas aplicações de cultura de células.

Sistema de expansão de cultura celular

Tubulação integral e um cartucho de troca de gás especialmente projetado no mesmo fechamento de tampa para crescimento de células da incubadora e pass...

Do Desenvolvimento da Linha Celular à Manufatura Comercial (Em inglês)

Entrevista com Gerben Zijlstra sobre Novas Ferramentas para Bioprocessamento Intensificado, ESACT 2019 (Em inglês)

O processamento contínuo em biomanufatura tem o potencial de aumentar a capacidade de produção, reduzir custos e melhorar a qualidade dos produtos biofarmacêuticos. Assista a este vídeo para saber mais sobre as ferramentas que a Sartorius oferece e o excelente portfólio de produtos.

Explorar ferramentas relacionadas

icon-fluid-manager

Gestão de fluidos

Saiba mais
icon-processcontrol_dataanalysis

Tecnologia Analítica de Processo (PAT) e Automação

Saiba mais
icon-cellculture-mediabuffers

Meios de cultura de células e buffer

Saiba mais