Um para todos - o navio de cultivo de plataforma para todos os biorreatores de bancada Biostat®
Beneficie-se do novo design e da compatibilidade com versões anteriores - todas as sondas, tubos de imersão, spargers e impulsores existentes se encaixam também no novo Univessel® Glass. Entre em contato com seu representante local da Sartorius e saiba mais sobre os novos recursos - por exemplo, eixo do agitador à prova de máquina de lavar louça, fixação de recipiente de vidro para limpeza ou para aplicações de perfusão uma versão especial com ralo de fundo.
Principais recursos
- Confiabilidade: Décadas de experiência tornando o Univessel® Glass o vaso de cultivo autoclavável mais confiável do mercado.
- Continuidade: Compatível com todos os biorreatores de bancada Biostat® que datam de 2004. As dimensões e características são inalteradas em comparação com o antecessor Univessel® Glass, evitando redundância de dados históricos.
- Fácil de usar: acelere a limpeza com o eixo do agitador à prova de lava-louças e aproveite o novo conceito de manuseio.
- Configurabilidade: Mais opções para maior flexibilidade no desenvolvimento e caracterização de processos. O vidro Univessel® cria um maior espaço de design para você.
Descubra os novos recursos de nosso vidro Univessel®
A saída de drenagem inferior do Univessel® Glass é perfeitamente adequada para processos de perfusão. Este recipiente de vidro projetado especial permite que qualquer princípio de recirculação externa facilite a instalação de uma configuração TFF. A embarcação está disponível nas versões 2 L, 5 L e 10 L.
Downloads
Brochura Univessel® Glass
- Univessel® Glass - English PDF | 9,0 MB
- Univessel® Glass - German PDF | 10,6 MB
- Univessel® Glass - French PDF | 10,6 MB
- Univessel® Glass - Spanish PDF | 10,6 MB
- Univessel® Glass - Chinese PDF | 12,8 MB
- Univessel® Glass - Japanese PDF | 9,4 MB
- Portuguese PDF | 10,6 MB