O controlador universal para o seu laboratório
O Biostat® B é nosso controlador de bancada universal para sistemas de movimento agitado e oscilante.
A torre de controle multi-talentosa abre um novo mundo de flexibilidade para suas necessidades em constante mudança. Use-o como configuração simples ou dupla, escolha sua câmara de cultivo de nossa gama comprovada de opções:
- Tanque agitado convencional Univessel® Glass
- Tanque agitado de uso único Univessel® SU
- Rocker RM misturado com ondas com bolsas Flexsafe® RM
Principais recursos
Projetado para atender às suas necessidades específicas, o Biostat® B cobre uma ampla gama de aplicações, desde o uso como uma unidade básica flexível para pesquisa pré-clínica até um sistema totalmente qualificado que atende aos requisitos de um ambiente GMP validado. Você pode usar nosso Biostat® B para cultivo de células de animais, plantas e insetos, bem como para fermentação microbiana.
- Recipientes de cultura agitados e oscilantes, reutilizáveis e de uso único - todos controlados com uma torre DCU
- Configuração simples ou dupla para controle de um ou dois recipientes de cultura
- Sistema de gaseificação comparável ao nosso Biostat STR® com até quatro controladores de fluxo de massa
Design configurável graças à variedade de opções flexíveis e escalonáveis
Vasos de cultivo comprovados e automação avançada
Nosso comprovado recipiente de cultura de vidro de borosilicato autoclavável está disponível em quatro volumes diferentes: 1 L, 2 L, 5 L e 10 L para todos os tipos de cultura de células e aplicações microbianas.
- O design clássico de tanque agitado simplifica seus estudos de aumento e redução
- Amplo pacote de dados de desempenho e engenharia disponível
- Economize investimento adicional e use nosso design especial para pequenas autoclaves
Nosso tanque agitado de 2 L de uso único para aplicações de cultura de células combina um design escalável com todos os benefícios das soluções descartáveis. Não se preocupe mais com cronogramas desafiadores, carga de trabalho ou contaminação cruzada. Comece em minutos.
- Recipiente totalmente descartável. Sensores de DO e pH
- Projeto de tanque agitado comprovado e escalonável
- Kit de conexão para atualizar os controladores de biorreator existentes
Nosso biorreator de mistura de ondas comprovado consiste em uma unidade de balancim com suporte de bolsa e bolsas de uso único Flexsafe® RM em forma de travesseiro para volumes de cultura de 100 mL a 25 L. Use-o como sistema básico ou em combinação com a torre de controle Biostat® B e sensores ópticos de pH e OD de uso único para permitir estratégias de controle avançadas para perfusão contínua, batch e fed-batch.
- Balancim fácil de usar com alarmes avançados e recursos de segurança para cultivo confiável
- Economia de espaço, controle individual de duas bolsas RM na mesma plataforma oscilante
- Medição de biomassa viável em linha para redução da necessidade de amostragem e risco de contaminação
Projete sua estratégia de processo ou selecione opções diferentes. Configure seu Biostat® B com controle de alimentação gravimétrico, controle de nível gravimétrico ou perfis de adição de substrato. Isso permite que você execute seu Biostat® B em modo batch, fed-batch, contínuo ou perfusão.
Além do controle em cascata de DO clássico, desenvolvemos o controlador de DO avançado exclusivo que oferece mais flexibilidade para desenvolver e otimizar sua estratégia de controle de DO. O controlador de DO avançado suporta o ajuste paralelo de todos os ajustes de parâmetros de DO que afetam, como velocidade do agitador e taxas de fluxo de gás de ar e oxigênio puro, automática e simultaneamente para controlar o ponto de ajuste DO. Opcionalmente, você pode manter a taxa de fluxo total de gás constante e a proporção de oxigênio puro na mistura de gás é aumentada automaticamente para corresponder ao consumo de oxigênio da cultura. Isso lhe dá flexibilidade máxima para adaptar sua estratégia de aeração aos requisitos de seu processo.
Aplicativos Biostat® B
Biostat® B com Univessel® Glass + BioPAT® Trace
- Medição online de glicose | lactato
- Disponibilize dados em tempo real sobre as concentrações de glicose para o software de controle de supervisão
Biostat® B com Univessel® Glass + BioPAT® Viamass
- Operar a sonda BioPAT® Viamass sem qualquer software externo
- Monitore o volume de célula viável diretamente na tela de controle local
- Disponibilizar informações sobre o volume de célula viável para o software de controle de supervisão
Biostat® B com RM Rocker + BioPAT® Viamass
- Medição em tempo real em linha de concentração de biomassa e taxa de crescimento
- Disco de sensor de uso único integrado em bolsas Flexsafe® RM
- Monitoramento de biomassa de culturas de microtransportadores em vacinas e medicina regenerativa
Biostat® B com Univessel® Glass + BioPAT® Fundalux
- Monitoramento contínuo do crescimento celular em sua cultura medindo a turbidez em um caminho óptico definido com base na luz infravermelha próxima
Biostat® B com Univessel® Glass + BioPAT® Xgas
- Cálculo automático de dados metabólicos
- Otimização de processos microbianos e de alta densidade celular
Downloads
Biostat® B - O biorreator multitalentoso para pesquisa e desenvolvimento
- BIOSTAT® B: The Multi-Talented Bioreactor for Research and Development - German PDF | 3,0 MB
- Biostat® B: The Multi-Talented Bioreactor for Research and Development PDF | 3,0 MB
- BIOSTAT® B: The Multi-Talented Bioreactor for Research and Development - French PDF | 3,0 MB
- BIOSTAT® B: The Multi-Talented Bioreactor for Research and Development - Italian PDF | 3,0 MB
- BIOSTAT® B: The Multi-Talented Bioreactor for Research and Development - Spanish PDF | 3,0 MB
- BIOSTAT® B: The Multi-Talented Bioreactor for Research and Development - Chinese PDF | 5,6 MB
- Portuguese PDF | 3,0 MB