Seu início profissional no cultivo de células e fermentação microbiana
Biostat® A é um biorreator básico | fermentador projetado para fácil controle do crescimento e fermentação celular. Portanto, é ideal para fins educacionais.
Principais recursos
Controle de aeração simples e automático
O novo sistema de aeração do Biostat® A fornece controle de fluxo automático contínuo em toda a gama de cada gás usado. Como resultado, o Biostat® A não requer nenhum ajuste manual de medidores de fluxo e, portanto, elimina problemas com aeração pulsada. Configurar o biorreator é simples: basta conectar o tubo de aeração, configurar o perfil de aeração, inserir o ponto de ajuste DO - é isso! Para aplicações de cultura de células, interfaces para quatro gases (ar, O2, CO2 e N2) estão disponíveis para controle de OD e pH. A versão microbiana possui duas linhas de gás (ar e O2) para controle de OD
Descubra o Biostat® A
São as pequenas coisas que tornam sua vida mais fácil e permitem que você dê o próximo passo.
Vidro e uso único para mais flexibilidade - todos os dias
O Biostat® A está disponível com recipientes de vidro de parede única em uma escolha de volumes de trabalho de 1, 2 ou 5 litros no máximo. Quer você selecione nossa versão reutilizável Univessel® Glass ou nossa unidade descartável Univessel® SU com um volume máximo de trabalho de 2 litros, você pode usar o mesmo controlador de sistema.
Tanto o Univessel® Glass quanto o Univessel® SU apresentam o design clássico de tanque agitado para fornecer resultados comparáveis. A vantagem: o mesmo motor aciona o agitador de ambos os recipientes, de modo que você pode mudar facilmente de reutilizável para descartável ou vice-versa.
Selecione o tipo e o tamanho do seu recipiente de cultura no menu Biostat® A, e todas as configurações, incluindo os parâmetros PID, serão ajustados automaticamente.
Cultivo multiparalelo para resultados mais rápidos
Realize estudos de triagem de forma eficiente com cultivo multiparalelo. Faça a triagem de suas variáveis de processo e defina as condições para um crescimento celular ideal e expressão aprimorada de proteínas.
Baixe seus dados de teste do Biostat® A para seu notebook, tablet ou smartphone. Para uma análise rápida e precisa de seus dados, use nossa caixa de ferramentas Chemometrics instalada em seu notebook ou PC.
Downloads
Produção baseada em células CHO de uma proteína modelo secretada usando o novo Biostat® A
- English PDF | 528,9 KB
- Spanish PDF | 515,8 KB
- Portuguese PDF | 520,9 KB
Cultivo de Escherichia coli de alta densidade celular em um Biostat® A
- English PDF | 495,1 KB
- Spanish PDF | 1,0 MB
- Portuguese PDF | 1,0 MB